17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪 外形図

製品仕様

車輪本体:鋼板製

規格表

SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪 規格表

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最小発注数量
~75
75
10
32
39
1個
76~100
100
12
35
42
1個
101~140
130
20
42
52
1個
141~170
150
20
45
55
1個
171~230
200
20
45
55
1個
231~
250
25
50
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,918
( 2,110 )
5日目
2,571
( 2,828 )
5日目
3,353
( 3,688 )
5日目
4,384
( 4,822 )
5日目
5,022
( 5,524 )
5日目
6,731
( 7,404 )
5日目

詳細情報

基本情報

高反発弾性・優れた低温性を持ち、内部発熱も小さいポリブタジェンゴムに赤の着色をしたタイヤを使用した車輪です。車輪本体には鋼板を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪
重荷重用 RF型鋼板製ウレタンゴム車輪
中荷重用 SUI型鋼板製ウレタンゴム車輪
SUIE型 鋼板製帯電防止ウレタンゴム車輪
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪
SV型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格1,918-3,335 -1,018 -6,012 -1,787 -6,387
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目〜5日目6日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴムウレタンゴムウレタンゴムウレタンゴムゴムゴム
軸受有り有り有り有り有り有り

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング