17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパー付) HLJBtype

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパー付) HLJBtype 外形図

規格表

単位:mm
型番車輪仕様軸受最大荷重タイヤ
R
標準
空気圧
(kgf/cm2)
シャフト径
D
取付
高さ
H1
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付
穴径
d
偏心
E
自重
(g)
(daN)(kgf)外径A幅R
HLJB2.00-4BLACKB/B入8081.6210502.520260140/140112/11211583,690
GLAYB/B入3,690
HLJB3.00-4BSB/B入110112.2253823.520306160/160125/12514715,480
FOB/B入254773075,480
ALB/B入130132.624873-3047,500

軸受
・B/B入:鋼板製ベアリング入り
車輪仕様
・BLACK:車輪色/黒
・GRAY:車輪色/グレー
・BS:ブリヂストンタイヤ使用
・FO:海外メーカー製タイヤ使用
・AL:エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)

※タイヤ外径・幅は標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。使用条件によって変動する可能性があります。

 

【金具寸法】

型番金具
高さ
H
フォーク幅
B
トッププレート
板厚
t
自重
(g)
JB2.00-4155564.52,580
JB3.00-4180904.53,660

※金具にはシャフト・セットが付属します。


JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。
岐阜産研工業(ウカイ製の産業用タチ付きホイルと組み合わせる前提で設計されております。
下記適合するタイヤ外径以外のタイヤと組み合わせた場合はタイヤが滑る、またはタイヤがストッパー機構に干渉する可能性があります。またタイヤは規定空気圧を充填した状態でお使い下さい。
型番ペダル寸法適合するタイヤ外径
(目安)
ペダルロッド
K
ロッド半径
S
JB2.00-4120148210~206
JB3.00-4135160254~242

型番リスト

表示件数

取付高さ H1

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズA または タイヤ外径A

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

タイヤ幅 R

(mm)

トッププレート F1

(mm)

トッププレート F2

(mm)

偏心 E

(mm)

車輪仕様

(g)

タイヤ幅

自重

最小発注数量
260
35.01~80.00
160.1~250
210
112
112
80
50
140
140
58
車輪色・黒
2
3690
1個
260
35.01~80.00
160.1~250
210
112
112
80
50
140
140
58
車輪色・グレー
2
3690
1個
304
80.01~140.00
160.1~250
248
125
125
130
73
160
160
71
エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)
3
7500
1個
306
80.01~140.00
250.1~
253
125
125
110
82
160
160
71
ブリヂストンタイヤ使用
3
5480
1個
305
80.01~140.00
160.1~250
250
125
125
110
76
160
160
71
海外製タイヤ使用
3
5370
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,922
( 10,914 )
5日目
11,024
( 12,126 )
5日目
19,682
( 21,650 )
5日目
16,099
( 17,709 )
5日目
13,085
( 14,394 )
5日目

詳細情報

基本情報

同品番で複数の車輪の種類を揃えた産業車輛用のキャスターです。車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーがついています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパー付) HLJBtypeのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパー付) HLJBtype
一般用キャスターGELシリーズ 自在ストッパー付
中荷重用キャスター 旋回 HJtype サイズ130mm・150mm
足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付
足場用キャスターSCJシリーズ 自在ストッパー付
一般用キャスターGELシリーズ 自在
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)ナンシン岐阜産研工業(ウカイ)ナンシンナンシンナンシン
通常価格9,922-1,301 -3,389 -7,333 -17,6671,159 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目3日目3日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在差し込み式プレート式自在差し込み式差し込み式差し込み式
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~70.1~100170.1~200--70.1~100
ストッパダブルストッパ付(回転+旋回)回転ストッパ付なし回転ストッパ付回転ストッパ付なし
車輪特性耐磨耗性なし耐磨耗性なしなしなし

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング