17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高さ H1(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズA または タイヤ外径A(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • タイヤ幅 R(mm)

    ~mm
  • トッププレート F1(mm)

    ~mm
  • トッププレート F2(mm)

    ~mm
  • シャフト径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

静流キャスター 固定i PCKEtype サイズ100mm~150mm

通常単価(税別)
2,3663,201
税込単価
2,6033,521
通常出荷日:5日目

金具旋回部分に従来のスチールボールに代えて、ラジアルベアリングを使用。また、車輪に従来のコマーシャルベ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

静流キャスター 固定i PCKEtype サイズ100mm~150mm 外形図

規格表

サイズ
A
型番車輪仕様軸受最大荷重タイヤ

R
シャフト

D
金具
高さ
H
フォーク

B
金具
板厚
t
取付
高さ
H1
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
(P1'/P2')
取付穴

d
自重
(g)
(daN)(kgf)
100PCKE-100ゴムB/B入120122.4321082422.5132110/78※80/45
(90/50)
11650
125PCKE-125ゴムB/B入150153.03812105533.0168140/94※100/56
(112/53)
111,120
150PCKE-151ゴムB/B入180183.63812115533.0190140/94※100/56
(112/53)
111,260

軸受  B/B入:鋼板製ベアリング入り
※長穴になります。

商品特長詳細

金具旋回部分に従来のスチールボールに代えて、ラジアルベアリングを使用

静流キャスター 固定i PCKEtype サイズ100mm~150mm 特長1

車輪に従来のコマーシャルベアリングに代えて、ラジアルベアリングを使用

静流キャスター 固定i PCKEtype サイズ100mm~150mm 特長2

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ H1

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズA または タイヤ外径A

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

タイヤ幅 R

(mm)

トッププレート F1

(mm)

トッププレート F2

(mm)

シャフト径 D

(φ)

最小発注数量
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
80~84.9
80(90)
40~49.9
45(50)
120
32
110
78
10
1個
130.1~170
168
140.01~220.00
95.1~125
125
100~
100(112)
50~59.9
53(56)
150
38
140
94
12
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
100~
100(112)
50~59.9
53(56)
180
38
140
94
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,366
( 2,603 )
5日目
2,790
( 3,069 )
5日目
3,201
( 3,521 )
5日目

詳細情報

基本情報

金具旋回部分に従来のスチールボールに代えて、ラジアルベアリングを使用。また、車輪に従来のコマーシャルベアリングに代えて、ラジアルベアリングを使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静流キャスター 固定i PCKEtype サイズ100mm~150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静流キャスター 固定i PCKEtype サイズ100mm~150mm
静流キャスター 固定 PCKCtype サイズ100mm~150mm
静流キャスター 旋回 PCJCtype サイズ100mm~150mm
静流キャスター 旋回 (回転ストッパ付) PCJCStype サイズ100mm~150mm
中荷重用キャスター 固定 HKtype サイズ130mm・150mm
中荷重用キャスター 旋回 HJtype サイズ130mm・150mm
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格2,366-2,288 -3,006 -3,201 -2,992 -3,389 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪仕様ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
ストッパなしなしなし回転ストッパ付なしなし
車輪特性耐磨耗性耐磨耗性耐磨耗性耐磨耗性耐磨耗性耐磨耗性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング