17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 取付高さ H1(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • サイズA または タイヤ外径A(φ)

    ~mm
  • 車輪仕様

    • 合成ゴム
    • ナイロン
    • ウレタン
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • タイヤ幅 R(mm)

    ~mm
  • トッププレート F1(mm)

    ~mm
  • トッププレート F2(mm)

    ~mm
  • 偏心 E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 17日以内

重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ130mm~150mm

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ130mm~150mm 外形図

規格表

単位:mm
型番

車輪仕様軸受最大荷重タイヤ幅
R
シャフト径
D
取付高さ
H1
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付
穴径
d
偏心
E
自重
(g)
(daN)(kgf)
RGJH-130130アルミ製ゴムB/B入240244.8 5020177108/10880/8011453,300
RJH-130アルミ製ウレタンB/B入450459.0 3,440
RFJH-130鋼板製ウレタンB/B入3,470
RRJH-130アルミ製MCナイロンB/B入500510.0 3,450
UWBJH-130MCナイロンB/B入550561.0 363,200
RGJH-150150アルミ製ゴムB/B入300306.0 5020198120/12090/9011504,070
RJH-150アルミ製ウレタンB/B入500510.0 4,180
RFJH-150鋼板製ウレタンB/B入4,240
RRJH-500アルミ製MCナイロンB/B入550561.0 4,180
UWBJH-150MCナイロンB/B入600612.0 404,040

軸受
B/B入:鋼板製ベアリング入り

 

【金具寸法】

単位:mm
サイズ最大荷重金具
高さ
H
フォーク幅
B
金具
板厚
t
自重
(g)
(daN)(kgf)
130550561.0112606.02,390
150600612.0123606.02,940

※金具にはシャフト・セットが付属します。

商品特長詳細

旋回部上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵する事により、重荷重下での円滑な旋回性能と最大荷重800daN(816.0kgf)を実現。
経年による旋回性能低下も少ない設計です。

重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ130mm~150mm 商品特長関連画像

※本データは、岐阜産研工業(ウカイ)試験での実測値であり、補償値ではありません。試験として最大荷重を超えて負荷しております。
実際の使用にあたっては、最大荷重を超えない適切な荷重での使用をお願いいたします。

型番リスト

表示件数

取付高さ H1

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

サイズA または タイヤ外径A

(φ)

車輪仕様

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

荷重区分

タイヤ幅 R

(mm)

トッププレート F1

(mm)

トッププレート F2

(mm)

偏心 E

(mm)

最小発注数量
177
320.01~485.00
130
[ウレタン] 鋼板製ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
80
80
450
重荷重
50
108
108
45
1個
198
485.01~750.00
150
[ウレタン] 鋼板製ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
85~99.9
90
90
500
重荷重
50
120
120
50
1個
177
220.01~320.00
130
[合成ゴム] アルミ製ゴム
耐磨耗性
80~84.9
80
80
240
軽中荷重
50
108
108
45
1個
198
220.01~320.00
150
[合成ゴム] アルミ製ゴム
耐磨耗性
85~99.9
90
90
300
軽中荷重
50
120
120
50
1個
177
320.01~485.00
130
[ウレタン] アルミ製ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
80
80
450
重荷重
50
108
108
45
1個
198
485.01~750.00
150
[ウレタン] アルミ製ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
85~99.9
90
90
500
重荷重
50
120
120
50
1個
177
485.01~750.00
130
[ナイロン] アルミ製MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
80~84.9
80
80
500
重荷重
50
108
108
45
1個
198
485.01~750.00
150
[ナイロン] アルミ製MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
85~99.9
90
90
550
重荷重
50
120
120
50
1個
177
485.01~750.00
130
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
80~84.9
80
80
550
重荷重
36
108
108
45
1個
198
485.01~750.00
150
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
85~99.9
90
90
600
重荷重
40
120
120
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,838
( 16,322 )
5日目
13,795
( 15,175 )
5日目
12,547
( 13,802 )
5日目
13,677
( 15,045 )
5日目
15,989
( 17,588 )
5日目
16,395
( 18,035 )
5日目
15,739
( 17,313 )
5日目
15,992
( 17,591 )
5日目
17,658
( 19,424 )
17日目
20,299
( 22,329 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐磨耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追及した設計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ130mm~150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ130mm~150mm
中荷重用キャスター 旋回 HJtype サイズ130mm・150mm
重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパー付) JHBtype サイズ150mm
ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ130mm
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ130mm)
ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ130mm)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格12,547-3,389 -15,690 -9,289 -2,989 -10,838 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールSUS304スチールSUS304
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200170.1~200170.1~200170.1~200170.1~200170.1~200
車輪径【範囲選択】(mm)125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160125.1~160
ストッパなしなし回転ストッパ付なしなしダブルストッパ付(回転+旋回)
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング