17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高さ H1(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズA または タイヤ外径A(φ)

    ~mm
  • 車輪仕様

    • 合成ゴム
    • ナイロン
    • ウレタン
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • タイヤ幅 R(mm)

    ~mm
  • トッププレート F1(mm)

    ~mm
  • トッププレート F2(mm)

    ~mm
  • シャフト径 D(φ)

    ~mm
  • 偏心 E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 17日以内

重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm)

通常単価(税別)
10,37628,900
税込単価
11,41431,790
通常出荷日:在庫品1日目~17日目一部当日出荷可能

【特長】・JMB金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm) 外形図

規格表

単位:mm
型番

車輪仕様軸受最大荷重タイヤ幅
R
シャフト径
D
取付高さ
H1
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付
穴径
d
偏心
E
自重
(g)
(daN)(kgf)
RGJMB-150150アルミ製ゴムB/B入300306.0 5020198120/12090/9011454,110
RJMB-150アルミ製ウレタンB/B入500510.0 4,220
RFJMB-150鋼板製ウレタンB/B入4,280
RRJMB-150アルミ製MCナイロンB/B入550561.0 4,220
UWBJMB-150MCナイロンB/B入404,080
RGJMB-200200鋼板製ゴムB/B入410418.2 6325250140/140112/11214587,250
RFJMB-200鋼板製ウレタンB/B入600612.0 7,260
RRJMB-200アルミ製MCナイロンB/B入660673.2 7,100
UWBJMB-200MCナイロンB/B入426,630

軸受・B/B入:鋼板製ベアリング入り

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ H1

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズA または タイヤ外径A

(φ)

車輪仕様

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

タイヤ幅 R

(mm)

トッププレート F1

(mm)

トッププレート F2

(mm)

シャフト径 D

(φ)

偏心 E

(mm)

最小発注数量
170.1~200
198
485.01~750.00
125.1~160
150
[ウレタン] 鋼板製ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
85~99.9
90
80~99.9
90
500
50
120
120
20
45
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
[ウレタン] 鋼板製ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
100~
112
100~
112
600
63
140
140
25
58
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
[合成ゴム] アルミ製ゴム
耐磨耗性
85~99.9
90
80~99.9
90
300
50
120
120
20
45
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
[合成ゴム] 鋼板製ゴム
耐磨耗性
100~
112
100~
112
410
63
140
140
25
58
1個
170.1~200
198
485.01~750.00
125.1~160
150
[ウレタン] アルミ製ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
85~99.9
90
80~99.9
90
500
50
120
120
20
45
1個
170.1~200
198
485.01~750.00
125.1~160
150
[ナイロン] アルミ製MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
85~99.9
90
80~99.9
90
550
50
120
120
20
45
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
[ナイロン] アルミ製MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
100~
112
100~
112
660
63
140
140
25
58
1個
170.1~200
198
485.01~750.00
125.1~160
150
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
85~99.9
90
80~99.9
90
550
40
120
120
20
45
1個
200.1~250
250
485.01~750.00
160.1~250
200
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
100~
112
100~
112
660
42
140
140
25
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,937
( 14,231 )
5日目
20,042
( 22,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,376
( 11,414 )
5日目
14,795
( 16,275 )
5日目
12,668
( 13,935 )
5日目
13,647
( 15,012 )
5日目
20,055
( 22,061 )
5日目
18,784
( 20,662 )
17日目
28,900
( 31,790 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JMB金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm)
重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm
重荷重用キャスター KH型固定金具(サイズ150mm~200mm)
重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm (金具のみ車輪なし)
重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ150mm~200mm
重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパー付) JHBtype サイズ150mm
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格10,376-8,414 -6,578 -4,656 -6,682 -15,690 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパ回転ストッパ付なしなしなし回転ストッパ付回転ストッパ付
取付穴種類丸穴丸穴丸穴--丸穴
荷重区分重荷重重荷重重荷重重荷重重荷重重荷重

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング