17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100~130mm

通常単価(税別)
7,02316,067
税込単価
7,72517,674
通常出荷日:在庫品1日目~17日目一部当日出荷可能

重荷重下での使用に適したストッパー付旋回キャスター。【特長】・JMtypeに車輪の回転を止めるストッパ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

産業車輛用のキャスター

RGJMB - 150の外観

RGJMB - 150の外観

RJMB - 150の外観

RJMB - 150の外観

RFJMB - 150の外観

RFJMB - 150の外観

RRJMB - 150の外観

RRJMB - 150の外観

サイズ最大荷重金具高さ
H
フォーク幅
B
トッププレート
板厚
t
自重
(g)
(daN)(kgf)
100460469.29457 5.01,750
130500510.011260 5.02,400
150550561.012360 5.02,980
200660673.2150716.04,690

金具寸法

  • ※ 金具にはシャフト・セットが付属

単位 : mm

サイズペダルロッド
K
制止
トルク
(kg-cm)
100150130
130180200
150190250
200250300

ペダル寸法
単位 : mm

サイズ品   番車輪仕様軸受最大荷重タイヤ

R
シャフト

D
取付
高さ
H1
トップ
F1/F2
プレート
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
偏心
E
自重
(g)
(daN)(kgf)
100RGNJMB-100強化ナイロンB/B入460469.24512144108/10880/8011372,250
RGJMB-100アルミ製ゴムB/B入200204.0502,280
RJMB-100アルミ製ウレタンB/B入300306.02,280
RFJMB-100鋼板製ウレタンB/B入2,290
RRJMB-100MCナイロンB/B入460469.2452,190
UWBJMB-100MCナイロンB/B入292,130
130RGJMB-130アルミ製ゴムB/B入240244.85020177108/10880/8011403,310
RJMB-130アルミ製ウレタンB/B入500510.03,450
RFJMB-130鋼板製ウレタンB/B入3,480
RRJMB-130アルミ製MCナイロンB/B入3,460
UWBJMB-130MCナイロンB/B入500510.0363,210

単位 : mm

軸受

B / B入 : 鋼板製ベアリング入り
 JMB金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパー。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ H1

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズA または タイヤ外径A

(φ)

車輪仕様

車輪特性

最大荷重

(daN)

タイヤ幅 R

(mm)

シャフト径 D

(φ)

偏心 E

(mm)

最小発注数量
130.1~170
144
220.01~320.00
95.1~125
100
[ウレタン] 鋼板製ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
300
50
12
37
1個
170.1~200
177
320.01~485.00
125.1~160
130
[ウレタン] 鋼板製ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
450
50
20
40
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
[合成ゴム] アルミ製ゴム
耐磨耗性
200
50
12
37
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
[合成ゴム] アルミ製ゴム
耐磨耗性
240
50
20
40
1個
130.1~170
144
320.01~485.00
95.1~125
100
[ナイロン] 強化ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
460
45
12
37
1個
170.1~200
177
320.01~485.00
125.1~160
130
[ウレタン] アルミ製ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
450
50
20
40
1個
170.1~200
177
485.01~750.00
125.1~160
130
[ナイロン] アルミ製MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
500
50
20
40
1個
130.1~170
144
320.01~485.00
95.1~125
100
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
460
29
12
37
1個
170.1~200
177
485.01~750.00
125.1~160
130
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
500
36
20
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,053
( 8,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,444
( 12,588 )
5日目
7,023
( 7,725 )
5日目
9,188
( 10,107 )
5日目
7,603
( 8,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,597
( 13,857 )
5日目
12,359
( 13,595 )
5日目
10,996
( 12,096 )
17日目
16,067
( 17,674 )
17日目

詳細情報

基本情報

重荷重下での使用に適したストッパー付旋回キャスター。
【特長】
・JMtypeに車輪の回転を止めるストッパーがついたタイプ。
・φ130(直径130mm)MCナイロン車輪と組み合わせる事で、最大荷重500daN(510.0kgf)を実現。
・通常のキャスターよりも厚みのある鉄板を使用し、一部熱処理を行うことによりさらなる強度向上を図る。
・ONペダルを踏むことで、車輪の回転を止めることができる。
・ゴム車輪、ウレタン車輪、MCナイロン車輪等を用意している。
【用途】
・500kgを越える重荷重下での使用(UWBJMB-130の場合)や、高さ制限のある場所での重量物の移動・運搬に。
・ストッパーペダル付で、一時的な固定を行う場合に使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100~130mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q台車に使用した場合のどれだけの荷重に耐えられますか?
A
UWBJMB-130の場合、キャスター1つで500daN(510.0kgf)の最大荷重です。
 4個使用する場合で、500daN(510.0kgf)×4×0.8[安全率]=1,600daN(1632.0kgf)となり、台車自重を含めて約1,630kgfまで耐えられます。
Qどの車輪を使用すれば良いですか?
A
価格:ゴム車輪<ウレタン車輪<ナイロン車輪<MCナイロン車輪
耐油性:ゴム車輪<ウレタン車輪<ナイロン車輪、MCナイロン車輪
始動性:ゴム車輪<ウレタン車輪<<ナイロン車輪、MCナイロン車輪
クッション性:MCナイロン車輪<<ウレタン車輪<ゴム車輪

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100~130mm
重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm
重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)
ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm
ステンレス製キャスター 固定 (回転ストッパ付) KABZtype サイズ130mm
重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格7,023-4,921 -12,5367,5458,566 -5,421 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品プレート式固定 / 関連部品プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールSUS304SUS304スチール
ストッパ回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)80~84.980~84.985~99.9100~100~80~84.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)80809010010080

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング