メカニカル部品技術窓口
重荷重下での使用に適した旋回キャスター。【特長】・重荷重に耐えることができ、自由に旋回の効く金具を備え...
詳細を確認
RFJM - 150の外観

RRJM - 150の外観

RGJM - 150の外観

RJM - 150の外観
| サイズ | 最大荷重 | 金具高さ H | フォーク幅 B | トッププレート 板厚 t | 自重 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (daN) | (kgf) | |||||
| 100 | 460 | 469.2 | 94 | 57 | 5.0 | 1,440 |
| 130 | 500 | 510.0 | 112 | 60 | 5.0 | 1,920 |
| 150 | 550 | 561.0 | 123 | 60 | 5.0 | 2,490 |
| 200 | 660 | 673.2 | 150 | 71 | 6.0 | 3,860 |
金具寸法
単位:mm
| サイズ | 品番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 R | シャフト 径 D | 取付 高さ H1 | トップ プレ―ト F1/F2 | 取付穴 ピッチ P1/P2 | 取付穴 径 d | 偏心 E | 自重 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (daN) | (kgf) | ||||||||||||
| 100 | RGNJM-100 | 強化ナイロン | B/B入 | 460 | 469.2 | 45 | 12 | 144 | 108/108 | 80/80 | 11 | 37 | 1,940 |
| RGJM-100 | アルミ製ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 50 | 1,970 | |||||||
| RJM-100 | アルミ製ウレタン | B/B入 | 300 | 306.0 | 1,970 | ||||||||
| RFJM-100 | 鋼板製ウレタン | B/B入 | 1,980 | ||||||||||
| RRJM-100 | MCナイロン | B/B入 | 460 | 469.2 | 45 | 1,880 | |||||||
| UWBJM-100 | MCナイロン | B/B入 | 29 | 1,820 | |||||||||
| 130 | RGJM-130 | アルミ製MCゴム | B/B入 | 240 | 244.8 | 50 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 2,830 |
| RJM-130 | アルミ製ウレタン | B/B入 | 450 | 459.0 | 2,970 | ||||||||
| RFJM-130 | 鋼板製ウレタン | B/B入 | 3,000 | ||||||||||
| RRJM-130 | アルミ製MCナイロン | B/B入 | 500 | 510.0 | 2,980 | ||||||||
| UWBJM-130 | MCナイロン | B/B入 | 36 | 2,730 | |||||||||
軸受
B/B入:鋼板製ベアリング入り
単位:mm
さらなる重荷重下での使用の場合は、JH-130をお勧めいたします。
旋回部上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計となっております。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,358円 ( 6,994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,309円 ( 10,240円 ) | 5日目 |
5,421円 ( 5,963円 ) | 5日目 |
7,011円 ( 7,712円 ) | 5日目 |
6,009円 ( 6,610円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 5日目 |
10,434円 ( 11,477円 ) | 5日目 |
7,603円 ( 8,363円 ) | 5日目 |
10,194円 ( 11,213円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,329円 ( 10,262円 ) | 17日目 |
13,371円 ( 14,708円 ) | 17日目 |
重荷重下での使用に適した旋回キャスター。
【特長】
・重荷重に耐えることができ、自由に旋回の効く金具を備えたキャスター。
・φ130(直径130mm)MCナイロン車輪と組み合わせる事で、最大荷重500daN(510.0kgf)を実現。
・通常のキャスターよりも厚みのある鉄板を使用し、一部熱処理を行うことによりさらなる強度向上を図る。
・ゴム車輪、ウレタン車輪、MCナイロン車輪等を用意している。
【用途】
・500kgを越える重荷重下での使用に最適(UWBJM-の場合)。
・高さ制限のある場所での重量物の移動・運搬に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~