17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

重荷重用キャスター 旋回(小型タイプ)JMtype サイズ50~75mm

通常単価(税別)
2,9425,308
税込単価
3,2365,839
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

高さ制限のある環境で、なおかつ重荷重下での使用に適した旋回キャスター。【特長】・重荷重に耐えることがで...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

重荷重に耐えることができ、自由に旋回の効く金具を備えたキャスター

RGNJM - 65の外観

RGNJM - 65の外観

RFJM - 65の外観

RFJM - 65の外観

RRJM - 65の外観

RRJM - 65の外観

重荷重用キャスターの寸法図A

重荷重用キャスターの寸法図A

重荷重用キャスターの寸法図B

重荷重用キャスターの寸法図B

重荷重用キャスターの寸法図C

重荷重用キャスターの寸法図C

サイズ最大荷重金具高さ
H
フォーク幅
B
トッブブレート
板厚
t
自重
(g)
(daN)(kgf)
50200204.047322.6310
65300306.060404.0850
75400408.068404.0880

金具寸法

  • ※ 金具にはシャフト・セットが付属

単位:mm

サイズ品番車輪仕様軸受最大荷重タイヤ

R
シヤフト

D
取付
高さ
H1
トッブ
ブレ―ト
F1/F2
取付穴
ビッチ
P1/P2
取付穴

d
偏心
E
自重
(g)
(daN)(kgf)
50RGNJM-50CP強化ナイ口ンB/B入200204.028107265/6550/506.225420
RRJM-50CPMCナイ口ンB/B入27420
SUIJM-50CPウレタンB/B入8081.620.5450
FJM-50CP鉄製B/B入100102.027630
FAJM-50CP鉄製 6061.2700
65RGNJM-65CP強化ナイ口ンB/B入300306.038129290/9071/7110.5351,070
RFJM-65CPウレタンB/B入170173.4341,250
RRJM-65CPMCナイ口ンB/B入300306.01,030
75RGNJM-75強化ナイ口ンB/B入400408.0381210590/9071/7110.5351,150
RFJM-75CPウレタンB/B入200204.01,160
RRJM-75MCナイ口ンB/B入400408.0361,110

単位:mm

軸受

無印:滑り軸受け
B/B入:鋼板製ベアリング入り
金具は白メッキ(CPと表記)となる。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高さ H1

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズA または タイヤ外径A

(φ)

車輪仕様

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

タイヤ幅 R

(mm)

トッププレート F1

(mm)

トッププレート F2

(mm)

シャフト径 D

(φ)

偏心 E

(mm)

軸受

最小発注数量
70.1~100
72
35.01~80.00
~50
50
-
~54.9
50
50~59.9
50
60
27
65
65
10
25
滑り軸受け
1個
70.1~100
72
80.01~140.00
~50
50
-
~54.9
50
50~59.9
50
100
27
65
65
10
25
鋼板製ベアリング入り
1個
70.1~100
92
140.01~220.00
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
65~74.9
71
65~74.9
71
170
34
90
90
12
35
鋼板製ベアリング入り
1個
100.1~130
105
140.01~220.00
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
65~74.9
71
65~74.9
71
200
38
90
90
12
35
鋼板製ベアリング入り
1個
70.1~100
72
140.01~220.00
~50
50
[ナイロン] 強化ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
~54.9
50
50~59.9
50
200
28
65
65
10
25
鋼板製ベアリング入り
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] 強化ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
65~74.9
71
65~74.9
71
300
38
90
90
12
35
鋼板製ベアリング入り
1個
100.1~130
105
320.01~485.00
70.1~95
75
[ナイロン] 強化ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
65~74.9
71
65~74.9
71
400
38
90
90
12
35
鋼板製ベアリング入り
1個
70.1~100
72
140.01~220.00
~50
50
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
~54.9
50
50~59.9
50
200
27
65
65
10
25
鋼板製ベアリング入り
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
65~74.9
71
65~74.9
71
300
34
90
90
12
35
鋼板製ベアリング入り
1個
100.1~130
105
320.01~485.00
70.1~95
75
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
65~74.9
71
65~74.9
71
400
36
90
90
12
35
鋼板製ベアリング入り
1個
70.1~100
72
35.01~80.00
~50
50
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
~54.9
50
50~59.9
50
80
20.5
65
65
10
25
鋼板製ベアリング入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,942
( 3,236 )
5日目
3,614
( 3,975 )
5日目
4,073
( 4,480 )
5日目
4,255
( 4,681 )
5日目
3,119
( 3,431 )
5日目
3,223
( 3,545 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,488
( 3,837 )
2日目
4,154
( 4,569 )
5日目
5,000
( 5,500 )
5日目
5,308
( 5,839 )
5日目
3,007
( 3,308 )
5日目

詳細情報

基本情報

高さ制限のある環境で、なおかつ重荷重下での使用に適した旋回キャスター。
【特長】
・重荷重に耐えることができ、自由に旋回の効く金具を備えたキャスター。
・φ75(直径75mm)MCナイロン車輪と組み合わせる事で、最大荷重400daN(408.0kgf)を実現。
・通常のキャスターよりも厚みのある鉄板を使用し、一部熱処理を行うことによりさらなる強度向上を図る。
・強化ナイロン車輪、ウレタン車輪、MCナイロン車輪等を用意している。
【用途】
・重荷重下での使用に最適(RRJM-75の場合)。
・高さ制限のある場所での重量物の移動・運搬に。
・機械装置の下部に取付、移動・運搬に。別売のアジャスターを取付、据え付けも可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重用キャスター 旋回(小型タイプ)JMtype サイズ50~75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q台車に使用した場合のどれだけの荷重に耐えられますか?
A
RRJM-75の場合、キャスター1つで400daN(408.0kgf)の最大荷重です。
 4個使用する場合で、400daN(408.0kgf)×4×0.8[安全率]=1,280daN(1305.6kgf)となり、台車自重を含めて約1,300kgfまで耐えられます。
Qどの車輪を使用すれば良いですか?
A
価格:ウレタン車輪<強化ナイロン車輪<鉄製車輪<MCナイロン車輪
耐油性:ゴム車輪<ウレタン車輪<鉄製車輪、MCナイロン車輪
始動性:ゴム車輪<ウレタン車輪<<鉄製車輪、MCナイロン車輪
クッション性:鉄製車輌、MCナイロン車輪<<ウレタン車輪<ゴム車輪

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用キャスター 旋回(小型タイプ)JMtype サイズ50~75mm
重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm
重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm
重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm
重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm (金具のみ車輪なし)
重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm (金具のみ車輪なし)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格2,942-8,414 -5,421 -2,246 -4,656 -3,553 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在 / 関連部品プレート式自在 / 関連部品
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴--
荷重区分重荷重重荷重重荷重軽中荷重重荷重重荷重

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング