メカニカル部品技術窓口
【特長】・静音設計・耐久性に優れたシンプルメカ・傾斜のあるコンベヤローラ上の搬送物を電気などの動力不要...
詳細を確認
4020K

4027K
| 型番 | 搬送物重量 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4020K | 25~800kg | J004 4セット付 | - |
| 4027K | 25~800kg | J004 4セット付 | - |
| J004 | - | 取付用金具 | スプリング1ケ+ロッド1ケ+ナット2ケ |

【特長】
・静音設計・耐久性に優れたシンプルメカ
・傾斜のあるコンベヤローラ上の搬送物を電気などの動力不要で搬送スピードの制御ができます
・ブレーキローラ本体の接触部表面は特殊ゴムで静音
・メンテナンスフリーで耐久力に優れ性能を長期にわたり持続ができます
・搬送物・コンベヤの状況により、直接・間接の取付け方法が選べます



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~