17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパー付) KBZtype サイズ150mm 外形図

製品仕様

鋼板製・ユニクロメッキ
車輪の回転を止めるストッパー付

規格表

単位:mm
中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパー付) KBZtype サイズ150mm 規格表

※長穴になります。

  • 左用のストッパーペダル仕様も用意しております(KBZ-150→KBZL-150となります)。
  • KBZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

軸受

無印:滑り軸受け
B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り

使用例

  • 荷物の移動や搬送の際に汎用的に使用
  • ウレタン車輪を使用する事で油がかかる環境で使用可

商品特長詳細

  • MCナイロン車輪と組み合わせる事で、最大荷重300daN(306.0kgf)を実現しました(UWBKBZ-150の場合)。
  • ゴム車輪、ウレタン車輪、ナイロン車輪、MCナイロン車輪等を用意しており、価格、始動性、耐摩耗性等のお客様の様々のニーズに応える事ができます。
  • 耐熱ゴム(耐熱温度100℃)、赤ゴムなどの各種ゴム車輪や、帯電防止ウレタン車輪(体積固有抵抗値:6×108Ωcm)も用意しております。

選定計算式

キャスターの選定条件

最大荷重と適正荷重

最大荷重:長期間の使用に対して安全かつ軽快にご使用いただくための最大の数値です。
適正荷重:運搬車(4個使用の場合)で使用する場合、3点で荷重を受ける場合がありますので、下記式の様に最大荷重の80%で荷重計算を行って下さい。
適正荷重=1個の最大荷重(daN)×4(個)×0.8

性能・試験情報

耐荷重性能試験

カタログに記載している最大荷重の3倍の荷重を3分間キャスターに加え、異常の有無を確認します。耐荷重性能の目安データとなります。

試験項目

JIS B 8923 耐荷重性能試験

試験器具

引張圧縮試験機

試験方法

キャスターの取付部を下図のように固定し、最大荷重Wの3倍の荷重を3分間加える。
負荷を取り除いた後、キャスターの外観、旋回性能、車輪の走行性能に異常がないかどうかを確認する。

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパー付) KBZtype サイズ150mm 耐荷重性能試験試験方法

試験結果例

例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。

最大荷重 W
(daN)
試験荷重 3W
(daN)
負荷時間
(min)
結果判定
2507503.0異常なし合格
中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパー付) KBZtype サイズ150mm 荷重曲線(時間-負荷曲線)

走行性能試験

キャスター(または車輪)に最大荷重を負荷し、突起のある鋼板製ドラム上で一定の距離を連続走行させ、キャスターの性能を確認します。
キャスターの走行性能の目安データとなります。

試験項目

JIS B 8922 走行性能試験(車輪)
JIS B 8923 走行性能試験(キャスター)
キャスター(または車輪)に最大荷重を負荷し、突起のある鋼板製ドラム上で一定の距離を走行させたときのキャスター各部の性能をみる。

試験器具

走行性能試験機

試験方法

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパー付) KBZtype サイズ150mm 車輪走行性能試験方法-1
中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパー付) KBZtype サイズ150mm 車輪走行性能試験方法-2

上記の様に、鋼板製ドラム上にキャスター(または車輪)を取付け、キャスターに最大荷重を負荷する。
規定の速度で、規定の距離を走行させ、キャスターが下記の規定を満足する事を確認する。
(1)キャスターに変形が生じてはならない。
(2)旋回キャスター旋回部は、その作動が円滑であり、接合部に使用上有害なすきま、緩みなどの欠陥があってはならない。
(3)車輪のタイヤには亀裂・剥離が生じてはならない。
(4)車輪の軸受の回転は円滑、且つ車軸方向の遊びは適切であること。
(5)車軸は金具に固定され、回転してはならない。

試験結果例

例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。

車輪外径
(mm)
車輪ゴム硬度
(ショア硬さ)
最大荷重 W
(daN)
150HS95300
回転速度
(km/h)
衝撃板 (mm) 走行時間
(h)
走行距離
(km)
結果判定
bh : r
4.0425.020合格

始動性能試験

キャスターを台車に取付け、台車に荷重を加えます。この際の始動抵抗力を測定します。
始動性能及び旋回始動性能を確認することができます。

試験項目

JIS B 8920 始動性能試験
始動時、及び旋回始動時の始動力を調べる。

試験器具

台車及びデジタルフォースゲージ

試験方法

旋回キャスター2個、固定キャスター2個を台車に取り付ける。
規定の平らな路面上で矢印の方向に引っ張り、その際の始動抵抗力を測定する。

U=F/W

U : 始動抵抗係数
F : 始動抵抗力 (daN)
W : 最大荷重 (daN)

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパー付) KBZtype サイズ150mm 試験方法始動性能

始動性能

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパー付) KBZtype サイズ150mm 試験方法旋回始動性能

旋回始動性能

試験結果例

例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパー付) KBZtype サイズ150mm 試験結果例始動性能

始動性能

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパー付) KBZtype サイズ150mm 試験結果例旋回始動性能

旋回始動性能

注意・禁止事項

1.設定条件
   設定条件を超える使用・目的外の使用は、キャスターに予想以上の負担をかけ、変形・破損の原因となる可能性がありますので、避けて下さい。

  • 最大荷重を超える負荷をかけないで下さい。
  • 偏った積載をしないで下さい。
  • 運搬車、運搬機器にキャスターが正しく取り付けられていない状態で使用しないで下さい。
  • キャスターに強い衝撃を与えないで下さい。(段差のある面での落下、荷物積み降ろし時の衝撃など)
  • 著しい凹凸面での使用または鋭利な突起を乗り越える事は避けて下さい。
  • 固定キャスターを走行方向と異なる方向に無理に動かさないで下さい。
  • 牽引用キャスター使用の場合を除き、トレーラー等動力で牽引しないで下さい。
  • キャスターを取り付けた台車に人及び動物を載せないで下さい。
  • 人及び動物を載せる台車に使用する目的でキャスターを使用しないで下さい。

2.ストッパー
   ストッパーは衝撃により不意に解除する事が考えられますので、下記の様な操作は避けて下さい。

  • ストッパーペダルは、靴を履いた足により確実に操作して下さい。
  • 傾斜面でストッパーをかけたまま放置しないで下さい。
  • ストッパーをかけたまま、無理に動かさないで下さい。
  • ストッパーペダルを、過度に踏みつけたり、ハンマー等で叩かないで下さい。
  • 走行中にストッパーペダルを操作しないで下さい。

3.キャスターの取り扱い
   保護具(手袋等)を使用し、キャスターを安全に取り扱って下さい。
4.製品の改造
   お客様において行われた、製品の改造、組み替え、塗装等や、溶接・取付については、責任を負いかねます。ご了承下さい。

製品比較情報

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパー付) KBZtype サイズ150mm 製品比較情報

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪仕様

車輪特性

最大荷重

(daN)

特性

タイヤ幅 R

(mm)

軸受

最小発注数量
140.01~220.00
[合成ゴム] 耐熱ゴム
耐磨耗性 / 耐薬品性
200
-
45
鋼板製ベアリング入り
1個
220.01~320.00
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
300
-
45
ステンレスベアリング
1個
220.01~320.00
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
300
-
45
鋼板製ベアリング入り
1個
140.01~220.00
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
180
-
45
滑り軸受け
1個
80.01~140.00
[合成ゴム] ゴム
耐磨耗性
140
-
38
滑り軸受け
1個
140.01~220.00
[合成ゴム] ゴム
耐磨耗性
175
-
38
ステンレスベアリング
1個
140.01~220.00
[合成ゴム] ゴム
耐磨耗性
175
-
38
鋼板製ベアリング入り
1個
140.01~220.00
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
150
-
38
滑り軸受け
1個
220.01~320.00
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
250
-
38
ステンレスベアリング
1個
220.01~320.00
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
250
-
38
鋼板製ベアリング入り
1個
140.01~220.00
[合成ゴム] 赤ゴム
耐磨耗性
160
-
45
鋼板製ベアリング入り
1個
220.01~320.00
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
300
-
38
鋼板製ベアリング入り
1個
220.01~320.00
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
300
-
40
滑り軸受け
1個
220.01~320.00
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
300
-
40
ステンレスベアリング
1個
220.01~320.00
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
300
-
40
鋼板製ベアリング入り
1個
220.01~320.00
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
300
-
30
ステンレスベアリング
1個
220.01~320.00
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
300
-
30
鋼板製ベアリング入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,941
( 6,535 )
5日目
8,025
( 8,828 )
5日目
5,322
( 5,854 )
5日目
4,617
( 5,079 )
5日目
4,356
( 4,792 )
5日目
7,443
( 8,187 )
5日目
4,446
( 4,891 )
5日目
5,880
( 6,468 )
5日目
8,747
( 9,622 )
5日目
6,283
( 6,911 )
5日目
5,844
( 6,428 )
5日目
5,880
( 6,468 )
6日目
14,069
( 15,476 )
17日目
19,118
( 21,030 )
17日目
16,956
( 18,652 )
17日目
15,989
( 17,588 )
17日目
12,125
( 13,338 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・中荷重用のスタンダードな、方向固定タイプのキャスター
・車輪の回転を止めるストッパー付
・MCナイロン車輪と組み合わせる事で、最大荷重300daN(306.0kgf)を実現(UWBKBZ-150の場合)
【用途】
・荷物の移動や搬送の際に汎用的に使用。ウレタン車輪を使用することで油がかかる環境で使用可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)
中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ100mm)
中荷重用キャスター K型固定金具(サイズ150mm)
中荷重用キャスター K型固定金具(サイズ100mm)
中荷重用キャスター K型固定金具(サイズ75mm)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ150mm)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格4,356-3,165 -2,797 -1,597 -1,097 -3,389 -
通常出荷日5日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200130.1~170170.1~200130.1~170100.1~130170.1~200
取付高さ H1(mm)198144198144101198
車輪径【範囲選択】(mm)125.1~16095.1~125125.1~16095.1~12570.1~95125.1~160

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング