メカニカル部品技術窓口
小型・軽量・低騒音で滑らかな回転を実現するコンベヤーローラ。【特長】・耐衝撃性・耐薬品性・耐腐食性・弾...
詳細を確認
コンベヤローラ(軽荷重用)SERIES FF1の外形図
| 新品番 | ローラ寸法(mm) | 材質 | 耐荷重 (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | t | d*3 | ボール | チューブ | ||
| FF11 W18 | 18 | 1.2 | 6 | SUS | 抗菌剤入★ PVC | 5*4 |
| FF10 V20 | 20 | 1.5 | 6 | ST | PVC | 5*4 |
| FF11 V20 | 20 | 1.5 | 6 | SUS | PVC | 5*4 |
| FF10 V30 | 30 | 1.8 | 8 | ST | PVC | 12*4 |
| FF11 V30 | 30 | 1.8 | 8 | SUS | PVC | 12*4 |
| FF10 V40 | 40 | 2.3 | 10*1 | ST | PVC | 18*5 |
| FF11 V40 | 40 | 2.3 | 10*1 | SUS | PVC | 18*5 |
| FF10 V50 | 50 | 2.8 | 12*2 | ST | PVC | 35*5 |
| FF11 V50 | 50 | 2.8 | 12*2 | SUS | PVC | 35*5 |
| FF10 V57 | 57 | 3.0 | 12*2 | ST | PVC | 35*5 |
| FF11 V57 | 57 | 3.0 | 12*2 | SUS | PVC | 35*5 |
| FF11 S19 | 19 | 1.0 | 6 | SUS | SUS | 9*5 |
| FF11 A40 | 40 | 2.3 | 10*1 | SUS | AL | 18*5 |
*1 標準品(ローラφ40(外径40mm)はφ6、8(軸径6、8mm)製作可能です) *2 標準品(ローラφ50、57(外径50、57mm)はφ8、10、14(軸径8、10、14mm)も製作可能です)
*3 d=対応シャフト寸法 *4 ローラ幅(RL)200mmの計測値です *5 ローラ幅(RL)300mmの計測値です。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,827円 ( 4,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,747円 ( 4,122円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,899円 ( 4,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,115円2,880円 ( 3,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,271円 ( 4,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,727円 ( 5,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,391円 ( 3,730円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,666円 ( 4,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,899円 ( 4,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,893円 ( 4,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,613円 ( 3,974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小型・軽量・低騒音で滑らかな回転を実現するコンベヤーローラ。
【特長】
・耐衝撃性・耐薬品性・耐腐食性・弾力性はもちろん、小型、軽量、低騒音でなめらかな回転を実現。
・低イナーシャでスムーズな始動と回転が得られます。
・ハウジング部はポリプロピレン、チューブは独自の硬質塩ビ(PVC)により耐衝撃性を向上。
・直径18、20、30、40、50、57mmのサイズから用途に応じて選べる。
・チューブ材質が硬質塩ビを使用しているため、割れにくい性質がある。
【用途】
・小型包装物、瓶、缶、食品、新聞、雑誌、繊維、軽量カートンなど軽量搬送物に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5