メカニカル部品技術窓口
防塵・防水性能を高め、耐衝撃性・消音性にも優れた高機能・多目的樹脂コンベア用ローラ。【特長】・中・重荷...
詳細を確認
コンベヤローラ(中・重荷重対応)SERIES FF3の外形図
●SERIES FF3
| 新品番 | ローラ寸法(mm) | 材質 | 耐荷重*3 (kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | t | d*2 | ベアリング | チューブ | ||
| FF30 V50 | 50 | 2.8 | 12*1 | PB | PVC | 33 |
| FF31 V50 | 50 | 2.8 | 12*1 | PB-SUS | PVC | 33 |
| FF30 V57 | 57 | 3.0 | 12*1 | PB | PVC | 53 |
| FF31 V57 | 57 | 3.0 | 12*1 | PB-SUS | PVC | 48 |
| FF30 J51 | 50.8 | 1.6 | 12*1 | PB | ST | 160 |
| FF30 J57 | 57.2 | 1.4 | 12*1 | PB | ST | 160 |
| FF30 J61 | 60.5 | 2.3 | 12*1 | PB | ST | 160 |
| FF32 V50 | 50 | 2.8 | 12*1 | 6002ZZ | PVC | 33 |
| FF32 V57 | 57 | 3.0 | 12*1 | 6002ZZ | PVC | 53 |
| FF32 J51 | 50.8 | 1.6 | 12*1 | 6002ZZ | ST | 170 |
| FF32 J57 | 57.2 | 1.4 | 12*1 | 6002ZZ | ST | 170 |
| FF32 J61 | 60.5 | 2.3 | 12*1 | 6002ZZ | ST | 170 |
注)PB:プレスベアリング、PB-SUS:プレスベアリング・ステンレス、PVC:硬質塩ビ
*1 標準品(SERIES FF3は軸径φ10、φ12、φ14の製作が可能です)*2d=対応シャフト寸法 *3 ローラ幅(RL)400mmの計測値です。

コンベヤローラ(中・重荷重対応)SERIES FF3の使用例
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,210円 ( 5,731円 ) | 9日目 |
5,433円 ( 5,976円 ) | 9日目 |
5,468円 ( 6,015円 ) | 9日目 |
5,655円 ( 6,221円 ) | 9日目 |
6,087円 ( 6,696円 ) | 9日目 |
6,028円 ( 6,631円 ) | 9日目 |
6,277円 ( 6,905円 ) | 9日目 |
6,845円 ( 7,530円 ) | 9日目 |
防塵・防水性能を高め、耐衝撃性・消音性にも優れた高機能・多目的樹脂コンベア用ローラ。
【特長】
・中・重荷重用。シール部分にダブルラビリンスシールを採用。
・軸受部はプレスベアリング(スチール、ステンレス)と精密ベアリング(6002ZZ)を用意。
・また、チューブ材質も耐衝撃性に優れた硬質塩ビ(PVC)とスチール(ST)を用途に応じ選べます。
・径もφ50、51、57、61(直径50、51、57、61mm)のサイズから用途に応じて選べる。
【用途】
・小型包装物、瓶、缶、食品、新聞、雑誌、繊維、軽量カートンなど軽量搬送物に最適。
・ベアリング入りのため、回転がよりスムーズに行える。
・ダブルラビリンスシールを採用しているため、塵や水等の環境下でも耐久性がある。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4