17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ローラ材質

    • 樹脂
  • 表面処理

    ~mm
  • ベアリング材質

    • スチール
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 15日以内

コンベヤローラ(中・重荷重対応)SERIES FF7

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コンベヤローラ(中・重荷重対応)SERIES FF7の外形図と寸法

コンベヤローラ(中・重荷重対応)SERIES FF7の外形図

コンベヤローラ(中・重荷重対応)SERIES FF7の外形図

●SERIES FF7

新品番ローラ寸法(mm)材質耐荷重*2
(kgf)
Dtd*1ベアリングチューブ
FF70 V50502.812PBPVC33
FF71 V50502.812PB-SUSPVC33
FF70 V57573.012PBPVC53
FF71 V57573.012PB-SUSPVC48
FF70 J5150.81.612PBST160
FF70 J5757.21.412PBST160
FF70 J6160.52.312PBST160
FF72 V50502.8126002ZZPVC33
FF72 V57573.0126002ZZPVC53
FF72 J5150.81.6126002ZZST170
FF72 J5757.21.4126002ZZST170
FF72 J6160.52.3126002ZZST170

注)PB:プレスベアリング、PB-SUS:プレスベアリング・ステンレス、PVC:硬質塩ビ
*1d=対応シャフト寸法 *2 ローラ幅(RL)400mmの計測値です。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。

型番リスト

表示件数

ローラ材質

表面処理

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
[樹脂] 硬質塩ビ(PVC)
なし
[スチール] スチール
323(ローラ長400の値)
50
100
10
1個
[樹脂] 硬質塩ビ(PVC)
なし
[スチール] スチール
323(ローラ長400の値)
50
200
10
1個
[樹脂] 硬質塩ビ(PVC)
なし
[スチール] スチール
323(ローラ長400の値)
50
300
10
1個
[樹脂] 硬質塩ビ(PVC)
なし
[スチール] スチール
323(ローラ長400の値)
50
400
10
1個
[樹脂] 硬質塩ビ(PVC)
なし
[スチール] スチール
323(ローラ長400の値)
50
500
10
1個
[樹脂] 硬質塩ビ(PVC)
なし
[スチール] スチール
323(ローラ長400の値)
50
600
10
1個
[樹脂] 硬質塩ビ(PVC)
なし
[スチール] スチール
323(ローラ長400の値)
50
700
10
1個
[樹脂] 硬質塩ビ(PVC)
なし
[スチール] スチール
519(ローラ長400の値)
57
200
10
1個
[樹脂] 硬質塩ビ(PVC)
なし
[スチール] スチール
519(ローラ長400の値)
57
600
10
1個
[樹脂] 硬質塩ビ(PVC)
なし
[スチール] スチール
519(ローラ長400の値)
57
700
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,533
( 4,986 )
9日目
5,067
( 5,574 )
9日目
4,836
( 5,320 )
9日目
5,729
( 6,302 )
9日目
5,479
( 6,027 )
9日目
6,191
( 6,810 )
9日目
5,796
( 6,376 )
9日目
5,120
( 5,632 )
9日目
3,132
( 3,445 )
15日目
5,765
( 6,342 )
9日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性・静音性に優れたS多目的樹脂コンベア用ローラ。
【特長】
・ハウジングは優れた耐衝撃性能を持つポリカーボネイトを採用。
・幅広い分野で利用できる多目的ローラです。
・軸受部はプレスベアリング(スチール、ステンレス)と精密ベアリング(6002ZZ)を用意。
・また、チューブ材質も耐衝撃性に優れた硬質塩ビ(PVC)とスチール(ST)を用途に応じ選べます。
・径もφ50、51、57、61(直径50、51、57、61mm)のサイズから用途に応じて選べる。
【用途】
・小型包装物、瓶、缶、食品、新聞、雑誌、繊維、軽量カートンなど軽量搬送物に最適。
・ベアリング入りのため、回転がよりスムーズに行える。
・通常のシールを使用しているため、低コスト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベヤローラ(中・重荷重対応)SERIES FF7のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q乱尺対応は可能でしょうか?
A
取扱い全てのローラは1mm単位でご指定頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤローラ(中・重荷重対応)SERIES FF7
コンベヤローラ(中・重荷重対応)SERIES FF3
コンベヤローラ(軽荷重用)SERIES FF1
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMC57Rシャフトナシ
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMS57Rシャフトナシ
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
メーカー富士製作所富士製作所富士製作所メイキコウメイキコウオークラ輸送機
通常価格3,132-5,210 -3,391 -1,054 -1,053 -4,897 -
通常出荷日9日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目〜7日目〜9日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートスプロケット付
特性標準 / 低騒音性標準 / 耐水性標準 / 耐薬品性標準標準標準
使用温度範囲(℃)-10::50-10::50-10::50---
軸種類軸なし(丸穴)軸なし(丸穴)軸なし(丸穴)軸なし(丸穴)軸なし(丸穴)シャフトなし

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング