17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 取付高さ H1(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズA または タイヤ外径A(φ)

    ~mm
  • 車輪仕様

    • 合成ゴム
    • ナイロン
    • ウレタン
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • タイヤ幅 R(mm)

    ~mm
  • トッププレート F1(mm)

    ~mm
  • トッププレート F2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 17日以内

中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ250mm~300mm)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ250mm~300mm) 外形図

製品仕様

  • 金具にはシャフト・セットが付属します。

規格表

中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ250mm~300mm) 規格表

【軸受】B/B入:鋼板製ベアリング入り

金具寸法

サイズ最大荷重金具高さ
H
フォーク幅
B
トッププレート板厚
t
自重
(g)
(daN)(kgf)
250550561.0180904.53,560
300600612.02241104.54,520

型番リスト

表示件数

取付高さ H1

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズA または タイヤ外径A

(φ)

車輪仕様

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

荷重区分

タイヤ幅 R

(mm)

トッププレート F1

(mm)

トッププレート F2

(mm)

最小発注数量
305
320.01~485.00
160.1~250
250
[合成ゴム] 耐熱ゴム
耐磨耗性 / 耐薬品性
125
125
330
中荷重
50
160
160
1個
305
320.01~485.00
160.1~250
250
[合成ゴム] ゴム
耐磨耗性
125
125
330
中荷重
50
160
160
1個
374
320.01~485.00
250.1~
300
[合成ゴム] ゴム
耐磨耗性
140
140
350
中荷重
50
175
175
1個
305
220.01~320.00
160.1~250
250
[合成ゴム] 赤ゴム
耐磨耗性
125
125
260
軽中荷重
50
160
160
1個
305
485.01~750.00
160.1~250
250
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
125
125
500
中荷重
45
160
160
1個
374
485.01~750.00
250.1~
300
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
140
140
600
中荷重
50
175
175
1個
305
485.01~750.00
160.1~250
250
[ナイロン] MCナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
125
125
550
中荷重
36
160
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,437
( 11,481 )
5日目
9,611
( 10,572 )
5日目
11,331
( 12,464 )
5日目
10,424
( 11,466 )
5日目
12,625
( 13,888 )
5日目
21,205
( 23,326 )
5日目
32,200
( 35,420 )
17日目

詳細情報

基本情報

中荷重用のスタンダードな、自由に旋回の効くタイプのキャスターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ250mm~300mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ250mm~300mm)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ100mm)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ75mm)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ150mm)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ200mm)
中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ130mm)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格9,611-1,989 -1,336 -3,389 -4,557 -2,989 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~130.1~170100.1~130170.1~200200.1~250170.1~200
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)100~65~74.955~64.985~99.9100~80~84.9
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング