メカニカル部品技術窓口
【特長】・中荷重用スタンダードキャスター。旋回タイプで自在に進行方向を変えられるキャスター・MCナイロ...
詳細を確認
鋼板製・ユニクロメッキ

軸受
無印:滑り軸受け
B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り
最大荷重と適正荷重
最大荷重:長期間の使用に対して安全かつ軽快にご使用いただくための最大の数値です。
適正荷重:運搬車(4個使用の場合)で使用する場合、3点で荷重を受ける場合がありますので、下記式の様に最大荷重の80%で荷重計算を行って下さい。
適正荷重=1個の最大荷重(daN)×4(個)×0.8
カタログに記載している最大荷重の3倍の荷重を3分間キャスターに加え、異常の有無を確認します。耐荷重性能の目安データとなります。
試験項目
JIS B 8923 耐荷重性能試験
試験器具
引張圧縮試験機
試験方法
キャスターの取付部を下図のように固定し、最大荷重Wの3倍の荷重を3分間加える。
負荷を取り除いた後、キャスターの外観、旋回性能、車輪の走行性能に異常がないかどうかを確認する。

試験結果例
例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。
| 最大荷重 W (daN) | 試験荷重 3W (daN) | 負荷時間 (min) | 結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 750 | 3.0 | 異常なし | 合格 |

キャスター(または車輪)に最大荷重を負荷し、突起のある鋼板製ドラム上で一定の距離を連続走行させ、キャスターの性能を確認します。
キャスターの走行性能の目安データとなります。
試験項目
JIS B 8922 走行性能試験(車輪)
JIS B 8923 走行性能試験(キャスター)
キャスター(または車輪)に最大荷重を負荷し、突起のある鋼板製ドラム上で一定の距離を走行させたときのキャスター各部の性能をみる。
試験器具
走行性能試験機
試験方法


上記の様に、鋼板製ドラム上にキャスター(または車輪)を取付け、キャスターに最大荷重を負荷する。
規定の速度で、規定の距離を走行させ、キャスターが下記の規定を満足する事を確認する。
(1)キャスターに変形が生じてはならない。
(2)旋回キャスター旋回部は、その作動が円滑であり、接合部に使用上有害なすきま、緩みなどの欠陥があってはならない。
(3)車輪のタイヤには亀裂・剥離が生じてはならない。
(4)車輪の軸受の回転は円滑、且つ車軸方向の遊びは適切であること。
(5)車軸は金具に固定され、回転してはならない。
試験結果例
例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。
| 車輪外径 (mm) | 車輪ゴム硬度 (ショア硬さ) | 最大荷重 W (daN) |
|---|---|---|
| 150 | HS95 | 300 |
| 回転速度 (km/h) | 衝撃板 (mm) | 走行時間 (h) | 走行距離 (km) | 結果 | 判定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h : r | |||||
| 4.0 | 4 | 2 | 5.0 | 20 | 良 | 合格 |
キャスターを台車に取付け、台車に荷重を加えます。この際の始動抵抗力を測定します。
始動性能及び旋回始動性能を確認することができます。
試験項目
JIS B 8920 始動性能試験
始動時、及び旋回始動時の始動力を調べる。
試験器具
台車及びデジタルフォースゲージ
試験方法
旋回キャスター2個、固定キャスター2個を台車に取り付ける。
規定の平らな路面上で矢印の方向に引っ張り、その際の始動抵抗力を測定する。
U=F/W
U : 始動抵抗係数
F : 始動抵抗力 (daN)
W : 最大荷重 (daN)

始動性能

旋回始動性能
試験結果例
例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。

始動性能

旋回始動性能
1.設定条件
設定条件を超える使用・目的外の使用は、キャスターに予想以上の負担をかけ、変形・破損の原因となる可能性がありますので、避けてください。
2.ストッパー
ストッパーは衝撃により不意に解除する事が考えられますので、下記の様な操作は避けて下さい。
3.キャスターの取り扱い
保護具(手袋等)を使用し、キャスターを安全に取り扱って下さい。
4.製品の改造
お客様において行われた、製品の改造、組み替え、塗装等や、溶接・取付については、責任を負いかねます。ご了承下さい。

金具旋回部は、通常のセンターピンではなく、太い管状の部品によりカシメております。そのため、支持面積を大きく取ることができ、ゆるみやガタによる破壊を防ぎ、摩耗も少なく耐衝撃性に優れた構造となっております。
また、トッププレートに八角穴加工、管状の部品には8カ所のシゴキ加工を行った上で、勘合・カシメているため、両者が緩まない構造となっております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,908円 ( 4,299円 ) | 5日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 5日目 |
4,189円 ( 4,608円 ) | 5日目 |
3,589円 ( 3,948円 ) | 5日目 |
2,989円 ( 3,288円 ) | 5日目 |
5,989円 ( 6,588円 ) | 5日目 |
3,189円 ( 3,508円 ) | 5日目 |
4,689円 ( 5,158円 ) | 5日目 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 5日目 |
4,989円 ( 5,488円 ) | 5日目 |
2,989円 ( 3,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,815円 ( 4,197円 ) | 5日目 |
4,789円 ( 5,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,689円 ( 10,658円 ) | 6日目 |
14,838円 ( 16,322円 ) | 6日目 |
11,725円 ( 12,898円 ) | 6日目 |
12,938円 ( 14,232円 ) | 6日目 |
9,889円 ( 10,878円 ) | 6日目 |
【特長】
・中荷重用スタンダードキャスター。旋回タイプで自在に進行方向を変えられるキャスター
・MCナイロン車輪と組み合わせる事で、最大荷重250daN(255.0kgf)を実現(UWBJ-130の場合)
【用途】
・荷物の移動や搬送の際に汎用的に使用。ウレタン車輪を使用する事で油が掛かる環境で使用可
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~