17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ボルト径

    ~mm
  • 最大荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ボルト長さ L1(mm)

    ~mm
  • 最大高さ Hmax(mm)

    ~mm
  • ボルトピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

AE型 アジャスター

通常単価(税別)
1,9972,402
税込単価
2,1972,642
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・キャスターTH-50/65用のアジャスターボルトです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AE型 アジャスター 外形図

アジャスター

AE型 アジャスター 使用時外形図

製品仕様

鋼板製・ユニクロメッキ

規格表

単位:mm
AE型 アジャスター 規格表

アジャスター調整寸法

単位:mm
AE型 アジャスター アジャスター調整寸法

使用例

[TRRTH-50+AE-16]キャスターTH-50/65にセットして使用します。

商品特長詳細

床面に接する部分がゴムとなっており、床面を傷つけません。スパナを使用して簡単に回すことができます。

選定計算式

キャスターの選定条件

最大荷重と適正荷重

最大荷重:長期間の使用に対して安全かつ軽快にご使用いただくための最大の数値です。
適正荷重:運搬車(4個使用の場合)で使用する場合、3点で荷重を受ける場合がありますので、下記式の様に最大荷重の80%で荷重計算を行って下さい。
適正荷重=1個の最大荷重(daN)×4(個)×0.8

注意・禁止事項

1.設定条件
   設定条件を超える使用・目的外の使用は、キャスターに予想以上の負担をかけ、変形・破損の原因となる可能性がありますので、避けて下さい。

  • 最大荷重を超える負荷をかけないで下さい。
  • 偏った積載をしないで下さい。
  • 運搬車、運搬機器にキャスターが正しく取り付けられていない状態で使用しないで下さい。
  • キャスターに強い衝撃を与えないで下さい。(段差のある面での落下、荷物積み降ろし時の衝撃など)
  • 著しい凹凸面での使用または鋭利な突起を乗り越える事は避けて下さい。
  • 固定キャスターを走行方向と異なる方向に無理に動かさないで下さい。
  • 牽引用キャスター使用の場合を除き、トレーラー等動力で牽引しないで下さい。
  • キャスターを取り付けた台車に人及び動物を載せないで下さい。
  • 人及び動物を載せる台車に使用する目的でキャスターを使用しないで下さい。

2.ストッパー
   ストッパーは衝撃により不意に解除する事が考えられますので、下記の様な操作は避けて下さい。

  • ストッパーペダルは、靴を履いた足により確実に操作して下さい。
  • 傾斜面でストッパーをかけたまま放置しないで下さい。
  • ストッパーをかけたまま、無理に動かさないで下さい。
  • ストッパーペダルを、過度に踏みつけたり、ハンマー等で叩かないで下さい。
  • 走行中にストッパーペダルを操作しないで下さい。

3.キャスターの取り扱い
   保護具(手袋等)を使用し、キャスターを安全に取り扱って下さい。
4.製品の改造
   お客様において行われた、製品の改造、組み替え、塗装等や、溶接・取付については、責任を負いかねます。ご了承下さい。

型番リスト

表示件数

ボルト径

最大荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ボルト長さ L1

(mm)

最大高さ Hmax

(mm)

ボルトピッチ

(mm)

最小発注数量
16
5
~40
38
63
2
1個
20
6
40.1~70
45
72
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,402
( 2,642 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・キャスターTH-50/65用のアジャスターボルトです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE型 アジャスターのレビュー