17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ボルト径

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ボルト長さ L1(mm)

    ~mm
  • フット径φN(mm)

    ~mm
  • 高さ調節ハンドル

    ~mm
  • ボルトピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

AD-12 ブラケット付アジャスター

通常単価(税別)
1,0972,377
税込単価
1,2072,615
通常出荷日:5日目

【特長】・キャスターJM-65/75用のアジャスターボルトです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AD-12 ブラケット付アジャスター 外形図
AD-12 ブラケット付アジャスター AE-12外形図

AE-12

製品仕様

鋼板製・白メッキ

規格表

単位:mm
AD-12 ブラケット付アジャスター 規格表

白メッキ(CPと表記)となります。

アジャスター

単位:mm
AD-12 ブラケット付アジャスター アジャスター規格表

白メッキ(CPと表記)となります。

使用例

キャスターJM-65/75にセットして使用します。

商品特長詳細

床面に接する部分がゴムとなっており、床面を傷つけません。スパナを使用して簡単に回すことができます。

選定計算式

キャスターの選定条件

最大荷重と適正荷重

最大荷重:長期間の使用に対して安全かつ軽快にご使用いただくための最大の数値です。
適正荷重:運搬車(4個使用の場合)で使用する場合、3点で荷重を受ける場合がありますので、下記式の様に最大荷重の80%で荷重計算を行って下さい。
適正荷重=1個の最大荷重(daN)×4(個)×0.8

注意・禁止事項

1.設定条件
   設定条件を超える使用・目的外の使用は、キャスターに予想以上の負担をかけ、変形・破損の原因となる可能性がありますので、避けて下さい。

  • 最大荷重を超える負荷をかけないで下さい。
  • 偏った積載をしないで下さい。
  • 運搬車、運搬機器にキャスターが正しく取り付けられていない状態で使用しないで下さい。
  • キャスターに強い衝撃を与えないで下さい。(段差のある面での落下、荷物積み降ろし時の衝撃など)
  • 著しい凹凸面での使用または鋭利な突起を乗り越える事は避けて下さい。
  • 固定キャスターを走行方向と異なる方向に無理に動かさないで下さい。
  • 牽引用キャスター使用の場合を除き、トレーラー等動力で牽引しないで下さい。
  • キャスターを取り付けた台車に人及び動物を載せないで下さい。
  • 人及び動物を載せる台車に使用する目的でキャスターを使用しないで下さい。

2.ストッパー
   ストッパーは衝撃により不意に解除する事が考えられますので、下記の様な操作は避けて下さい。

  • ストッパーペダルは、靴を履いた足により確実に操作して下さい。
  • 傾斜面でストッパーをかけたまま放置しないで下さい。
  • ストッパーをかけたまま、無理に動かさないで下さい。
  • ストッパーペダルを、過度に踏みつけたり、ハンマー等で叩かないで下さい。
  • 走行中にストッパーペダルを操作しないで下さい。

3.キャスターの取り扱い
   保護具(手袋等)を使用し、キャスターを安全に取り扱って下さい。
4.製品の改造
   お客様において行われた、製品の改造、組み替え、塗装等や、溶接・取付については、責任を負いかねます。ご了承下さい。

型番リスト

表示件数

ボルト径

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ボルト長さ L1

(mm)

フット径φN

(mm)

高さ調節ハンドル

ボルトピッチ

(mm)

最小発注数量
-
-
-
-
あり
-
1個
12
40.1~70
52
40
なし
1.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,377
( 2,615 )
5日目
1,097
( 1,207 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・キャスターJM-65/75用のアジャスターボルトです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD-12 ブラケット付アジャスターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
既存アジャスターの交換
5
満足度:5.0
既存のアジャスターが破損したので、同型番のこの商品と交換しました。 アジャスター一体型のキャスターもありますが、この商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AD-12 ブラケット付アジャスター
LAMP 八角アジャスター MK8AD型 首振り機構付
締結機能付アジャスター IT6568型
アジャスター 首振り機構付 MKR-N32DG32
エンプラ レベリングパッド (調整ノブ付タイプ) (LVA70-ELK,LVAR70-ELK)
ロータリーアジャスター KC-274
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業イマオコーポレーションタキゲン製造
通常価格1,097-299 -1,0324084,946992 -
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付-樹脂マウント--
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチール樹脂その他樹脂樹脂樹脂
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.0~1.01.1~6.0~1.010.1~15.01.1~6.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング