17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

自動車補修専用ハンドスプレーガンFINERシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動車補修専用ハンドスプレーガンFINERシリーズ

販売終了

型番

FINER-P08

2016年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

納期短縮ご相談ください!
吸上式と圧送式があります。

【特長】
・エアスプレーガンの霧化メカニズムは塗料ノズル先端外径の環状円径スリットから高圧エア(流速340m/sec,0.5MPa,20℃時)を噴射した衝突エネルギーで塗料を拡散して微粒化します。
・霧化エアは大気開放された時点から瞬間的に膨張するため、粒子が被塗装物からそれたり、吹き飛ばされてオーバースプレーとなりますが、新霧化方式では中心流の広がりが小さいため丸吹空気量に対して2倍前後(一般的には2.7~3倍)で整流が可能となります。
・また、低圧力下での微粒化も促進することが可能となり、最適な負圧コントロールと合わせて塗料噴出量もマネジメントすることで機能に応じたパターン、塗料噴出量、微粒化を総合的にコントロールすることができます。
・FINER-S16:重力式(G14)の機能を保有した吸上式タイプ。
・FINER-P08:空気消費低減と高塗着を実現。
・塗料削減やメンテナンス費低減に貢献する設備ライン用

指定中の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン本体
供給方式
[圧送式] 圧送式
ノズル口径【区分】(mm)
1以下
パターン幅【区分】(mm)
~200
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~200
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.3
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~200
空気入口径
G1/4
塗料入口径
G1/4
パターン形状
チューリップ
ノズル口径詳細(mm)
0.8
パターン幅詳細(mm)
200

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト