17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 塗料ノズル口径(mm)

    ~mm
  • 空気使用量(L/min)

    ~mm
  • 空気キャップ形式

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

自動スプレーガン 汎用JA110-P

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

区分型番塗料ノズル
形式
塗料供給方式塗料ノズル
口径
mm
空気キャップ
形式
吹付
空気圧力
MPa
吹付距離
mm
空気
使用量
L/min
塗料
噴出量
mL/min
最大有効
パターン
mm
パターン形状本体
質量
g
用途
汎用JA110-P08PF110圧送式0.808P0.25200220180230チューリップ143小物低粘度
JA110-P10P1.010P230245240
JA110-P13P1.313P280310270小物中粘度
JA110-P15P1.515P290330275
  • 塗料粘度は、ラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒、A55は12秒、AHS2は22秒です。
  • 圧送圧力は0.08MPaです。

型番リスト

表示件数

塗料ノズル口径

(mm)

空気使用量

(L/min)

空気キャップ形式

最小発注数量
0.8
220
08P
1個
1.0
230
10P
1個
1.3
280
13P
1個
1.5
290
15P
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,143
( 25,457 )
6日目
23,139
( 25,453 )
6日目
23,112
( 25,423 )
6日目
23,183
( 25,501 )
6日目

詳細情報

基本情報

納期短縮ご相談ください!
小物の低粘度、中粘度用に。

【特長】
・F110シリーズの新霧化方式を採用し、高品位な塗膜を形成することが可能です。
・新霧化方式:少空気量で高微粒化・低飛散を実現し経済性と環境保全に優れ、さらに連続塗装での性能維持が向上しました。
・軽量・コンパクト:軽量化により可搬重量負担の低減、操作のクイック性向上、小型化による回り込み性向上や近接化等ティーチィングの制限領域が拡大しました。
・高耐久性:塗料ノズルの材質を変更し耐久性が向上しました。
・使いやすさ:FA,A,AHS2タイプは循環式にも対応可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動スプレーガン 汎用JA110-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動スプレーガン 汎用JA110-P
自動スプレーガン 汎用A110-P
自動スプレーガン 汎用A210-P
自動スプレーガン 半自動SA110-P
自動スプレーガン 半自動AHS2A-P
自動スプレーガン 空気弁内蔵FA210-P
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格23,112-30,276 -37,604 -18,16142,184 -40,507
通常出荷日6日目6日目〜在庫品1日目〜6日目6日目6日目
対象物の大きさ小物小物大物小物大物大物
必要電磁弁数2方電磁弁×13方電磁弁×1、2方電磁弁×13方電磁弁×1、2方電磁弁×12方電磁弁×12方電磁弁×13方電磁弁×1、2方電磁弁×1
塗料供給方式圧送式圧送式圧送式圧送式圧送式圧送式
パターン形状チューリップチューリップチューリップチューリップストレートチューリップ
塗装ノズル形式F110F110F210F110HS2F210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング