メカニカル部品技術窓口
【特長】・少空気量で高微粒化・低飛散を実現し経済性と環境保全に優れ、さらに連続塗装での性能維持が向上し...
詳細を確認| 型番 | 塗料ノズル 口径 mm | 空気キャップ 形式 | 吹付 空気圧力 MPa | 吹付距離 mm | 空気 使用量 L/min | 塗料 噴出量 mL/min | 最大有効 パターン mm | 本体 質量 g | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A110-P08P | 0.8 | 08P | 0.25 | 200 | 220 | 180 | 230 | 191 | 小物低粘度/上塗用 |
| A110-P10P | 1.0 | 10P | 230 | 245 | 240 | ||||
| A110-P13P | 1.3 | 13P | 280 | 310 | 270 | 小物中粘度/中・上塗用 | |||
| A110-P15P | 1.5 | 15P | 290 | 330 | 275 |
【特長】
・少空気量で高微粒化・低飛散を実現し経済性と環境保全に優れ、さらに連続塗装での性能維持が向上しました
・軽量化により可搬重量負担の低減、操作のクイック性向上、小型化による回り込み性向上や近接化等ティーチィングの制限領域が拡大しました
・塗料ノズルの材質を変更し耐久性が向上しました
・循環式にも対応可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ
3通常価格(税別):20,667円~

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)
0通常価格(税別):7,427円~

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広
4.3通常価格(税別):1,070円~