メカニカル部品技術窓口
納期短縮ご相談ください!大物高粘着用として。【特長】・F110シリーズの新霧化方式を採用し、高品位な塗...
詳細を確認| 区分 | 型番 | 塗料ノズル 形式 | 塗料供給 方式 | 塗料ノズル 口径 mm | 吹付 空気圧力 MPa | 空気 使用量 L/min | 最大有効 パターン mm | パターン 形状 | 本体 質量 g | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高粘度 | AHS2A-P30 | HS2 | 圧送式 | 3.0 | 0.29 | 160 | 260 | ストレート | 480 | 大物高粘度用 |
| AHS2A-P40 | 4.0 | 180 |
納期短縮ご相談ください!
大物高粘着用として。
【特長】
・F110シリーズの新霧化方式を採用し、高品位な塗膜を形成することが可能です。
・新霧化方式:少空気量で高微粒化・低飛散を実現し経済性と環境保全に優れ、さらに連続塗装での性能維持が向上しました。
・軽量・コンパクト:軽量化により可搬重量負担の低減、操作のクイック性向上、小型化による回り込み性向上や近接化等ティーチィングの制限領域が拡大しました。
・高耐久性:塗料ノズルの材質を変更し耐久性が向上しました。
・使いやすさ:FA,A,AHS2タイプは循環式にも対応可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ
3通常価格(税別):21,795円~

アネスト岩田
液体塗布用自動スプレーガン 汎用タイプ TOF-6B
0通常価格(税別):19,519円~

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン (高粘度液タイプ)
0通常価格(税別):42,667円

扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)
0通常価格(税別):9,486円~

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円