17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 塗料ノズル口径(mm)

    ~mm
  • 空気使用量(L/min)

    ~mm
  • 空気キャップ形式

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

自動スプレーガン 空気弁内蔵FA110-P

通常単価(税別)
37,45939,372
税込単価
41,20543,309
通常出荷日:6日目

軽量・コンパクトな高耐久スプレーガン。【特長】・少空気量で高微粒化・低飛散を実現し経済性と環境保全に優...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番FA110-P08PFA110-P10PFA110-P13PFA110-P15P
区分空気弁内蔵
塗装ノズル形式 F110
塗料供給方式 圧送式 
塗料ノズル口径(mm)0.81.01.31.5
空気キャップ形式 08P10P13P15P
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
空気使用量(L/min)220230280290
塗料噴出量 (mL/min)180245310330
最大有効パターン(mm)230240270275
パターン形状 チューリップ
本体質量(g)490
用途 小物低粘度/上塗用 小物中粘度/中・上塗用
  • 塗料粘度は、ラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒。
  • 圧送圧力は0.08MPaです

型番リスト

表示件数

塗料ノズル口径

(mm)

空気使用量

(L/min)

空気キャップ形式

最小発注数量
0.8
220
08P
1個
1.0
230
10P
1個
1.3
280
13P
1個
1.5
290
15P
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,052
( 41,857 )
6日目
37,459
( 41,205 )
6日目
37,459
( 41,205 )
6日目
39,372
( 43,309 )
6日目

詳細情報

基本情報

軽量・コンパクトな高耐久スプレーガン。
【特長】
・少空気量で高微粒化・低飛散を実現し経済性と環境保全に優れ、さらに連続塗装での性能維持が向上しました。
・軽量化により可搬重量負担の低減、操作のクイック性向上、小型化による回り込み性向上や近接化等ティーチィングの制限領域が拡大しました。
・塗料ノズルの材質を変更し耐久性が向上しました。
・FA、A、AHS2タイプは循環式にも対応可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動スプレーガン 空気弁内蔵FA110-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動スプレーガン 空気弁内蔵FA110-P
自動スプレーガン 空気弁内蔵FA210-P
自動スプレーガン 汎用A110-P
自動スプレーガン 汎用JA110-P
自動スプレーガン 半自動SA110-P
自動スプレーガン 汎用A210-P
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格37,459-40,50730,276 -23,112 -18,16137,604 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目在庫品1日目〜
塗料供給方式圧送式圧送式圧送式圧送式圧送式圧送式
パターン形状チューリップチューリップチューリップチューリップチューリップチューリップ
塗装ノズル形式F110F210F110F110F110F210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング