17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ノズル口径【区分】(mm)

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min)

    ※~50は10超、50以下を表します

    ~mm
  • ノズル口径詳細(mm)

    ~mm
  • 空気使用量詳細(ℓ/min)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル口径【区分】

(mm)

空気使用量【区分】

(ℓ/min)

ノズル口径詳細

(mm)

空気使用量詳細

(ℓ/min)

最小発注数量
~2
~300
1.5
240
1個
~2
~300
2.0
290
1個
~3
~400
2.5
345
1個
~3
~400
3.0
390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,043
( 29,747 )
6日目
26,707
( 29,378 )
6日目
25,980
( 28,578 )
6日目
27,540
( 30,294 )
6日目

詳細情報

基本情報

加圧式の高粘度ガンです。
【特長】
・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの専用ガンをはじめ、多用ガン、万能ガンなどあらゆる用途、目的に対応する豊富な機種を揃えています
・徹底した合理設計により軽量化を図りました。しかも長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P
建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ
ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P
ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S
建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA
ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-ST
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格25,980-30,02722,298 -20,210 -19,81416,155
通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜6日目6日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式加圧式加圧式圧送式吸上式重力式吸上式
吹付空気圧力【区分】(MPa)~0.3~0.3~0.3~0.3~0.3~0.3
空気入口径G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
吹付空気圧力詳細(MPa)0.250.250.250.250.290.25
よく一緒に購入される商品

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング