17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

リシンガンMB-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リシンガンMB-2

販売終了

型番

MB-2

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

重力式のリシンガンです。
【特長】
・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの専用ガンをはじめ、多用ガン、万能ガンなどあらゆる用途、目的に対応する豊富な機種を揃えています
・徹底した合理設計により軽量化を図りました。しかも長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです
・空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します

指定中の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン本体
供給方式
重力式
ノズル口径【区分】(mm)
~7
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.3
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~100
空気入口径
G1/4
仕様
なし
ノズル口径詳細(mm)
6.5
吹付空気圧力詳細(MPa)
0.29
空気使用量詳細(ℓ/min)
80

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト