メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

防錆用機器・下回り用機器 ボディアンダーシュッツガンBS-2

型番:

BS-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BS-2の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン本体
供給方式
吸上式
ノズル口径【区分】(mm)
~8
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.3
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~200
空気入口径
G1/4
ノズル口径詳細(mm)
7.0
吹付空気圧力詳細(MPa)
0.29
空気使用量詳細(ℓ/min)
190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,365
( 14,702 )
6日目

詳細情報

基本情報

フェンダー、トランク、ボンネットなどへの防錆、防蝕、防振用塗料の吹付けに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆用機器・下回り用機器 ボディアンダーシュッツガンBS-2の型番BS-2のページです。 型番BS-2に関する仕様情報を記載しております。
防錆用機器・下回り用機器 ボディアンダーシュッツガンBS-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆用機器・下回り用機器 ボディアンダーシュッツガンBS-2
多用ガンSGS-2
多用ガンSGA-2
建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA
光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-S
建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所アネスト岩田明治機械製作所
通常価格13,36537,40429,27619,81431,67330,027
通常出荷日6日目6日目6日目6日目3日目6日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式吸上式重力式重力式重力式重力加圧式
ノズル口径【区分】(mm)~8~8~8~71以下~3
吹付空気圧力【区分】(MPa)~0.3~0.5~0.5~0.3~0.2~0.3
空気使用量【区分】(ℓ/min)~200~300~300~300~50~300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング