メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フットバルブ                  

通常単価(税別)
13,453
税込単価
14,798
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

納期短縮ご相談ください!【特長】・最高使用圧力0.69MPaのフットバルブです。

詳細を確認

型番:

FV-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FV-02の仕様・寸法情報

本体形状
ペダル形
ポート数
4ポート
切換操作
フットスイッチ
配管口の種類
G
配管ねじの呼び
1/4
-
-

商品情報

製品仕様

型番本体形状ポート数切換操作配管口の種類配管ねじの呼び
FV-02ペダル形4ポートフットスイッチG1/4

型番リスト

表示件数
型番
FV-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,453
( 14,798 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

納期短縮ご相談ください!

【特長】
・最高使用圧力0.69MPaのフットバルブです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットバルブ                  の型番FV-02のページです。 型番FV-02に関する仕様情報を記載しております。
フットバルブ                  のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットバルブ                  
2方向切替バルブ ON・OFFバルブ
足踏み切替バルブ 2ポート
エアージェットフットバルブ エアースイッチ
フットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置
フートバルブ 4Fシリーズ
メーカー明治機械製作所トラスコ中山ミスミトラスコ中山AirTAC(エアタック)TAIYO(太陽鉄工)
通常価格13,4535,5384,66014,7552,06421,421 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体形状ペダル形ペダル形足踏み切替ペダル形ペダル形ペダル形
ポート数4ポート2ポート22ポート3ポート4ポート
切換操作フットスイッチ手動足踏み兼用足踏みフットスイッチフットスイッチフットスイッチ
配管口の種類GRcRcRcRc(R)Rc(R)
配管ねじの呼び1/41/4Rc1/41/4--

足踏み切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング