17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ハンドスプレーガン F110シリーズ(小形スプレーガン)F110-P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドスプレーガン F110シリーズ(小形スプレーガン)F110-P

販売終了

型番

F110-P08P

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・少空気量・低圧で微粒化を促進し、塗着効率向上、飛散低減、塗料費低減が可能で、総空気消費量が少ないことからCO2削減にも貢献します
・低騒音化も実現し、空気キャップへの塗料付着が少なくメンテナンス費の低減が可能です
・新霧化方式による低圧化で塗着効率が向上し塗料の使用量低減が可能です
・各種塗料に応じて高分散パターンで最適な膜厚を形成し美しい仕上がりが実現できます
・作業者の負担を軽減する軽量化と最適な重量バランスで思い通りのハンドリングが可能です
・低騒音化により作業環境の改善が図れます
・接液部高耐食性回路を備え、VOC対策の水性塗料にも対応可能です

指定中の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン本体
供給方式
[圧送式] 圧送式
ノズル口径【区分】(mm)
1以下
パターン幅【区分】(mm)
~250
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~200
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.3
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~300
空気入口径
G1/4
塗料入口径
G1/4
空気キャップ形式
08P
パターン形状
チューリップ
ノズル口径詳細(mm)
0.8

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト