17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ダスター付バキュリーナVCM-DF

通常単価(税別)
19,98020,378
税込単価
21,97822,416
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・少量の圧縮空気で多量の二次空気を吸引し、大きな吸引力が得られます・ボールバルブを閉じると吹き...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

型番パイプ径
内径×外径
mm
管長
mm
吸引力
kPa
空気使用量
L/min
空気圧力
MPa
質量
g
VCM-DF11×1410019.42600.49504
VCM-DF-15×11200545
  • 最高使用圧力は0.69MPa。
  • 空気入口径はG1/4。

型番リスト

表示件数

特長

管長

(mm)

最小発注数量
標準
100
1個
フレキシブル
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,378
( 22,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,980
( 21,978 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量の圧縮空気で多量の二次空気を吸引し、大きな吸引力が得られます
・ボールバルブを閉じると吹き飛ばし、開けると吸引します
・圧縮空気が動力源で回転部分がないため故障が少なく、防爆タイプで安全です
・通過回路が筒状で凹凸がなく、内部で詰まる心配がありません
・VCM-DF-1は空気パイプが手で自由に曲げられますので、お好みの角度で使用できます
【用途】
・清掃…金属加工の切粉、研磨粉、砂、おが屑、縫製の糸屑などの吸い込み、吹き飛ばし
・回収…バレルの砂、サンドブラストの砂、小形部品などの回収
・冷却…金型、鋳造品、鍛造品、溶接物などの冷却と異物の吸い込み除去

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • パルスブローユニット PAUシリーズ 画像

    コガネイ

    パルスブローユニット PAUシリーズ

    お使いのエアガンにパルスユニットを取付けるだけでパルスブローエアーガンとして使えます。<br /><br />【特長】<br /> ・圧縮空気を約50%削減。<br /> ・除塵効率UP。<br /> ・アディショナルパーツのブラケットを取付けることで、エアブロー工程に設置、使用できます。<br /><br />【本体仕様】<br /> 使用流体 : 空気<br /> 使用圧力範囲 : 0.35~0.7MPa<br /> パルス周波数 : 5~15Hz<br /> 使用温度範囲 : 5~50℃<br />

  • エアツールシリーズ エアーガンセット 画像

    栗田製作所

    エアツールシリーズ エアーガンセット

    ホースにプラグがついているのでソケットへの接続も簡単です。<br>足長コイルホースを使用している為コイル部の引っ掛かりが少ないです。

  • 回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ 画像

    大浩研熱

    回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ

    広範囲噴射タイプ。<br>【特長】<br>・水切り・除塵・油切り等に最適なエアーガン。<br>・エアー噴出口が高速回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。<br>・従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵ができます。<br>・処理時間の短縮、エアー消費量を節約。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダスター付バキュリーナVCM-DFのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工現場でのゴミ除去用
4
満足度:4.0
エアー圧によって吸引力を調整、使い勝手は良さそうなので引き続き使用してみる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダスター付バキュリーナVCM-DF
エアダスターDS-3
エアダスター M305
エアダスターDS-3TF
エアダスターDS-3TX
エアダスターDS-3TA
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格19,980-2,198 -3,7374,623 -3,958 -3,628
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
種類エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状ロング標準アングルロングロング標準
空気使用量(L/min)260140240100140130
よく一緒に購入される商品

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング