メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

通常単価(税別)
18,922
税込単価
20,814
通常出荷日:6日目

重力式のタイルガンです。【特長】・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの専用ガンをはじめ、...

詳細を確認

型番:

KGA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KGAの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン本体
供給方式
重力式
ノズル口径【区分】(mm)
~8
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.5
空気使用量【区分】(ℓ/min)
10以下
空気入口径
G1/4
ノズル口径詳細(mm)
8.0
吹付空気圧力詳細(MPa)
0.29~0.49
空気使用量詳細(ℓ/min)
2.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KGA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,922
( 20,814 )
6日目

詳細情報

基本情報

重力式のタイルガンです。
【特長】
・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの専用ガンをはじめ、多用ガン、万能ガンなどあらゆる用途、目的に対応する豊富な機種を揃えています
・徹底した合理設計により軽量化を図りました。しかも長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです
・カップ容量が大きく、塗料の流れの良い構造で作業性も抜群です。また、空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。さらに、弁ボタンロック方式の採用により連続吹付けが可能になりました。いたれりつくせりの親切設計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築塗装用スプレーガン タイルガンKGAの型番KGAのページです。 型番KGAに関する仕様情報を記載しております。
建築塗装用スプレーガン タイルガンKGAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA
建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA
建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ
ピースガン・超小形スプレーガンMP
光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-S
超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所アネスト岩田アネスト岩田
通常価格18,92219,81430,02713,837 -31,67318,731 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目3日目在庫品1日目〜
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式重力式重力式加圧式重力式重力重力
ノズル口径【区分】(mm)~8~7~31以下1以下1以下
吹付空気圧力【区分】(MPa)~0.5~0.3~0.3~0.2~0.20.1以下
空気使用量【区分】(ℓ/min)10以下~300~30010以下~50~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング