メカニカル部品技術窓口
塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどの用途に。
| セット型番 | PDP-17B | |
|---|---|---|
| ダイヤフラムポンプ型番 | DP-17B | |
| 塗料減圧弁型番 | FR-4A | |
| 特長 | 汎用 | |
| ポンプ | 最高使用空気圧力 (MPa) | 0.69 |
| 最大吐出量 (L/min) | 17 | |
| ダイヤフラムサイクル数 (回/min) | 0~170 | |
| 減圧弁 | 塗料圧力調整範囲 (MPa) | 0~0.35 |
| 最大流量 (L/min) | 2 | |
| 塗料出口 | G1/4×1 | |
| 空気入口 | G1/4×1 | |
| 概略寸法(全幅×奥行×高さ) (mm) | 425×340×570 | |
| 質量 (kg) | 8 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます