メカニカル部品技術窓口
| セット型番 | PDP-17B-SU | |
|---|---|---|
| ダイヤフラムポンプ型番 | DP-17B-SU | |
| 塗料減圧弁型番 | FR-4A-SU | |
| 特長 | 接続部ステンレス | |
| ポンプ | 最高使用空気圧力 (MPa) | 0.69 |
| 最大吐出量 (L/min) | 17 | |
| ダイヤフラムサイクル数 (回/min) | 0~170 | |
| 減圧弁 | 塗料圧力調整範囲 (MPa) | 0~0.35 |
| 最大流量 (L/min) | 2 | |
| 塗料出口 | G1/4×1 | |
| 空気入口 | G1/4×1 | |
| 概略寸法(全幅×奥行×高さ) (mm) | 425×340×540 | |
| 質量 (kg) | 13 | |
納期短縮ご相談ください!
塗装ロボット・自動塗装・量産塗装用スプレーガンなどの用途に。
【特長】
・省スペース化:複数のポンプを並べることができ、色変えシステムの構築にも容易に対応。
・ポンプ内残量が少量:小形で塗料回路の容積削減により、ポンプ内残量は6mlとなり、洗浄液の節約ができ、VOC排出量の削減に貢献します(PDP‐05B)。
・シンプル設計:塗装を適正な圧力に調節して供給。
・シンプル設計で色替え、洗浄が容易:設置・移動が容易。
・エア駆動ですからエア源を接続するだけで安全に使用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
ホースバンド スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):280円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~