メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ダイヤフラムポンプ かくはん機付(スタンド式)

型番:

DP-17B-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-17B-SPの仕様・寸法情報

電動ポンプ種類
ダイアフラム式
使用流体
塗料
最大吐出量(l/min)
17
駆動源
エア駆動
空気入口種類
G
空気入口径
1/4
塗料出口種類
G
塗料出口径
1/4
仕様
かくはん機付(スタンド式)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DP-17B-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,510
( 139,161 )
15日目

詳細情報

基本情報

納期短縮ご相談ください!
塗装ロボット・自動塗装・量産塗装用スプレーガンなどの用途に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラムポンプ かくはん機付(スタンド式)の型番DP-17B-SPのページです。 型番DP-17B-SPに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤフラムポンプ かくはん機付(スタンド式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラムポンプ かくはん機付(スタンド式)
ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-90E
ダイアフラムポンプアプリケーション スタンド式 DPS-120B
ダイヤフラムポンプ 汎用
ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-70シリーズ
ダイアフラムポンプアプリケーション 昇降スタンド式(18ℓ角缶用) DPS-90LE
メーカー明治機械製作所アネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所アネスト岩田アネスト岩田
通常価格126,510190,514 -212,398 -118,836226,498 -262,438 -
通常出荷日15日目4日目〜3日目〜15日目4日目3日目〜
電動ポンプ種類ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式ダイアフラム式
使用流体塗料塗料塗料塗料塗料塗料
最大吐出量(l/min)17103017610
駆動源エア駆動エアー駆動エアー駆動エア駆動エアー駆動エアー駆動
空気入口種類GGGGGG
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング