17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 対象物の大きさ

  • 塗料ノズル口径(mm)

    ~mm
  • 空気使用量(L/min)

    ~mm
  • 仕様

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

セパレート式自動スプレーガン 空気弁内蔵 FAD-P

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

区分型番塗料ノズル
形式
塗料ノズル
口径
mm
霧化エア
圧力
MPa
パターンエア
圧力
MPa
吹付距離
mm
塗料圧送
圧力
MPa
空気
使用量
L/min
塗料
噴出量
mL/min
最大有効
パターン
mm
本体質量
g
空気弁内蔵霧化エア用FAD-P10F1101.00.250.252000.03110100145220
FAD-P10-SU295
FAD-P13ST1.30.04215180180220
FAD-P13ST-SU295
  • 塗料粘度は、ラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。
  • 重力式で使用した場合、上記塗料圧送圧力で使用した場合と同様の塗料噴出量になります。

構造図

セパレート式自動スプレーガン 空気弁内蔵 FAD-P 構造図

型番リスト

表示件数

対象物の大きさ

塗料ノズル口径

(mm)

空気使用量

(L/min)

仕様

最小発注数量
小物
1.0
110
なし
1個
小物
1.0
110
接液部SUS対応
1個
中物
1.3
215
なし
1個
中物
1.3
215
接液部SUS対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,577
( 130,435 )
6日目
162,150
( 178,365 )
6日目
118,577
( 130,435 )
6日目
163,229
( 179,552 )
6日目

詳細情報

基本情報

納期短縮ご相談ください!
大幅に軽量・小型化を実現。操作回路も簡素化し操作性向上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレート式自動スプレーガン 空気弁内蔵 FAD-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレート式自動スプレーガン 空気弁内蔵 FAD-P
セパレート式自動スプレーガンAD-P
自動スプレーガン 空気弁内蔵FA210-P
長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PX
長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄内面専用自動スプレーガンFA110-PX
長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンFA110-PXC
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格118,577-88,743 -40,50778,86977,97391,997
通常出荷日6日目6日目6日目16日目16日目16日目
必要電磁弁数3方電磁弁×1、2方電磁弁×13方電磁弁×1、2方電磁弁×23方電磁弁×1、2方電磁弁×13方電磁弁×13方電磁弁×13方電磁弁×1
塗装ノズル形式F110F110F210F110F110F110

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング