メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

かくはん機(スタンド式)MA-S

型番:

MA-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MA-Sの仕様・寸法情報

種類
タンク用撹拌部品
撹拌機 種類
スタンド式撹拌機
出力(最大出力時)(W)
45
トルク(最大出力時)(N・m)
0.45
空気消費量(最大出力時)(L/min)
180
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,980
( 98,978 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18L塗料缶、ペール缶等をベースに載せてかくはんするスタンド式かくはん機です
・かくはん軸および羽根部分がワンタッチで外れ、洗浄や缶交換に便利です
・排気エアはチューブによってスタンド内部に送られることにより消音効果をもたらし、油分によるサイレンサ詰まりがありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かくはん機(スタンド式)MA-Sの型番MA-Sのページです。 型番MA-Sに関する仕様情報を記載しております。
かくはん機(スタンド式)MA-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かくはん機(スタンド式)MA-S
かくはん機(ハンド式)
かくはん機(フック付)MA-P
かくはん機 MAH-1A
かくはん機(フランジ付)MAF-2
塗料撹拌機 AMMシリーズ AMM-712
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所アネスト岩田
通常価格89,98084,72476,76761,82574,70880,658
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目3日目
種類タンク用撹拌部品タンク用撹拌部品タンク用撹拌部品タンク用撹拌部品タンク用撹拌部品タンク用撹拌部品
撹拌機 種類スタンド式撹拌機手持式撹拌機セットアップ式撹拌機手持式撹拌機セットアップ式撹拌機スタンド式撹拌機
出力(最大出力時)(W)454545277100-
トルク(最大出力時)(N・m)0.450.450.456.81.0-
空気消費量(最大出力時)(L/min)180180180400230-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング