メカニカル部品技術窓口
騒音値が従来比約10dB低下。ノズルからの噴出量は空気消費量の3倍。【特長】・騒音値が従来品比、約10...
詳細を確認| 型番 | 管曲げ 角度 | 管長 mm | ノズル 口径 mm | 吹付空気圧力 MPa | 空気 使用量 L/min | 質量 g | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-3TX(100) | 0° | 100 | 2.2 | 0.29 | 140 | 215 | 引金式、長柄タイプ |
| DS-3TX(300) | 300 | 285 | |||||
| DS-3TX(500) | 500 | 350 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,958円 ( 4,354円 ) | 6日目 |
4,068円 ( 4,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,653円 ( 5,118円 ) | 6日目 |
騒音値が従来比約10dB低下。ノズルからの噴出量は空気消費量の3倍。
【特長】
・騒音値が従来品比、約10dB低下しました
・空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端から出ます
・従来品と比べ、14%の空気消費量を削減しました
・従来品比+7%の衝突効率アップ(0.5MPa時)
・同じ力を少ないエア消費量で出すことができ、コンプレッサ電力消費量の削減効果があります

コガネイ
パルスブローユニット PAUシリーズ
お使いのエアガンにパルスユニットを取付けるだけでパルスブローエアーガンとして使えます。<br /><br />【特長】<br /> ・圧縮空気を約50%削減。<br /> ・除塵効率UP。<br /> ・アディショナルパーツのブラケットを取付けることで、エアブロー工程に設置、使用できます。<br /><br />【本体仕様】<br /> 使用流体 : 空気<br /> 使用圧力範囲 : 0.35~0.7MPa<br /> パルス周波数 : 5~15Hz<br /> 使用温度範囲 : 5~50℃<br />


大浩研熱
回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ
広範囲噴射タイプ。<br>【特長】<br>・水切り・除塵・油切り等に最適なエアーガン。<br>・エアー噴出口が高速回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。<br>・従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵ができます。<br>・処理時間の短縮、エアー消費量を節約。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアーダスターガン
4.5通常価格(税別):1,140円

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガンセット
4.5通常価格(税別):5,598円

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
4.4通常価格(税別):1,797円~

千代田通商
ニューマティックブローガン BG-50シリーズ
4.7通常価格(税別):1,743円~

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル
4.3通常価格(税別):1,530円~

千代田通商
ブローガンBG-50シリーズ ピタチャン
4.5通常価格(税別):1,018円

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル
5通常価格(税別):2,171円~

ジョプラックス
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
4.6通常価格(税別):2,100円~

ミスミ
エアーブロワガン
4.1通常価格(税別):1,020円~