17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

エアダスターDS-3TK-JX            

通常単価(税別)
8,55310,476
税込単価
9,40811,524
通常出荷日:6日目

ロングノズルで先端角度0°/45°選択可能。【特長】・引金式、クイックジョイント式、ジェットノズル、長...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番管 長
mm
吹付空
気圧力
MPa
空 気
使用量
L/min
質 量
g
DS-3TK-JX
(100)
(45×100)
1000.5350240
DS-3TK-JX
(300)
(45×300)
300330
DS-3TK-JX
(500)
(45×500)
500410
  • 最高使用圧力は0.69MPaです。
  • 空気入口径はG1/4、またはクイックジョイントです。

商品特長詳細

空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端から出ます。
同じ力を少ないエア消費量で出すことができ、コンプレッサ電力消費量の削減効果があります。
エアダスターDS-3TK-JX 商品特長詳細

型番リスト

表示件数

ノズル形状

管長

(mm)

最小発注数量
ロング
100
1個
ロング
300
1個
ロング
500
1個
ロングアングル
100
1個
ロングアングル
300
1個
ロングアングル
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,553
( 9,408 )
6日目
9,183
( 10,101 )
6日目
9,828
( 10,811 )
6日目
9,840
( 10,824 )
6日目
10,476
( 11,524 )
6日目
9,658
( 10,624 )
6日目

詳細情報

基本情報

ロングノズルで先端角度0°/45°選択可能。

【特長】
・引金式、クイックジョイント式、ジェットノズル、長柄タイプ、管曲げ角度0°と45°の2タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスターDS-3TK-JX            のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスターDS-3TK-JX            
エアダスターDS-3TK-J
エアダスターDS-3
エアダスターDS-3TF
エアダスターDS-3TA
エアダスターDS-3TX
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格8,553-5,1682,198 -4,623 -3,6283,958 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付
特長標準標準標準フレキシブル流量調整標準
空気使用量(L/min)350350140100130140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング