メカニカル部品技術窓口
マグネットベース式の2連ノズルで曲げ角度が自由自在に調整可能です。
| 型番 | 管曲げ 角度 | 管長 mm | ノズル 口径 mm | 吹付空気圧力 MPa | 空気 使用量 L/min | 質量 g | 特長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マグノーズ | MGB-2A | 自在 | 300 | 2.0 | 0.29 | 110×2 | 560 | マグネットベース付 吸着力:15kg 2連式ノズル 曲げ角度自在形 |
| MGB-2A-500 | 500 | 600 | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,980円 ( 19,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,980円 ( 19,778円 ) | 6日目 |

コガネイ
パルスブローユニット PAUシリーズ
お使いのエアガンにパルスユニットを取付けるだけでパルスブローエアーガンとして使えます。<br /><br />【特長】<br /> ・圧縮空気を約50%削減。<br /> ・除塵効率UP。<br /> ・アディショナルパーツのブラケットを取付けることで、エアブロー工程に設置、使用できます。<br /><br />【本体仕様】<br /> 使用流体 : 空気<br /> 使用圧力範囲 : 0.35~0.7MPa<br /> パルス周波数 : 5~15Hz<br /> 使用温度範囲 : 5~50℃<br />


大浩研熱
回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ
広範囲噴射タイプ。<br>【特長】<br>・水切り・除塵・油切り等に最適なエアーガン。<br>・エアー噴出口が高速回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。<br>・従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵ができます。<br>・処理時間の短縮、エアー消費量を節約。
ミスミからのコメント
ご指摘いただきました通り、圧力が高い場合は動く可能性がございます。但し、規定圧力の0.69MPa以下ですと基本的には動かない仕様となっております。 空気パイプが摩耗した場合、規定圧力以下でも動く可能性がございますので、ご承知おきください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガンセット
4.5通常価格(税別):5,598円

ミスミ
エアーダスターガン
4.5通常価格(税別):1,140円

栗田製作所
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
4.4通常価格(税別):1,797円~

千代田通商
ニューマティックブローガン BG-50シリーズ
4.7通常価格(税別):1,743円~

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル
4.3通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
エアーブロワガン
4.1通常価格(税別):1,020円~

ジョプラックス
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
4.6通常価格(税別):2,100円~

千代田通商
ブローガンBG-50シリーズ ピタチャン
4.5通常価格(税別):1,018円

栗田製作所
エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル
5通常価格(税別):2,171円~