17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 適用ローラ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラシャフトFLB38R

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラシャフトFLB38R 外形図

※スチール製とステンレス製ともに形状は上図のように全く同じです。

製品仕様

シャフトの種類:φ12 パイプ スチール製

型番リスト

表示件数

適用ローラ幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
10
1個
150
10
1個
200
10
1個
300
10
1個
400
10
1個
500
10
1個
600
10
1個
700
10
1個
800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153
( 168 )
7日目
161
( 177 )
7日目
187
( 206 )
7日目
264
( 290 )
7日目
315
( 347 )
7日目
339
( 373 )
7日目
386
( 425 )
7日目
443
( 487 )
8日目
470
( 517 )
8日目

詳細情報

基本情報

軽荷重用 12Φ パイプ スチール製※シャフト単体での販売です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラシャフトFLB38Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラシャフトFLB38R
ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフト付
ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフトナシ
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラシャフトFMC57R
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラシャフトFMS57R
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMS57Rシャフト付
メーカーメイキコウメイキコウメイキコウメイキコウメイキコウメイキコウ
通常価格153-970 -921 -153 -218 -1,329 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
種類ローラ用軸長ローラ長ローラローラ用軸ローラ用軸長ローラ
特性標準標準標準標準標準標準
外径 D(φ)123838121257
肉厚t(mm)11.21.2112.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング