17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 許容積載質量(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMC57Rシャフト付

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMC57Rシャフト付 外形図

フレーム組付図

製品仕様

  • φ57
  • 汎用タイプ
  • スチール製ストレートローラ
  • 中荷重用

製品仕様

ローラ単体型式FMC57R
ローラ寸法(外径D×肉厚t)φ57×t1.4
ローラ材質STKM12A
ローラ実寸W+2
ローラ両端ボス間長さ[min]W+10~[max]W+13
ベアリングプレスベアリング
シャフト径φ12(パイプ)
シャフト材質STKM11A
ローラ1本の許容積載質量160kg(W400の時)

型番リスト

表示件数

許容積載質量

(N)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
1568
100
10
1個
980
1000
10
1個
1568
150
10
1個
1568
200
10
1個
1568
250
10
1個
1568
300
10
1個
1568
350
10
1個
1568
400
10
1個
1568
450
10
1個
1568
500
10
1個
1568
550
10
1個
1470
600
10
1個
1470
650
10
1個
1323
700
10
1個
1323
750
10
1個
1176
800
10
1個
1176
850
10
1個
1078
900
10
1個
1078
950
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,177
( 1,295 )
8日目
3,201
( 3,521 )
8日目
1,291
( 1,420 )
8日目
1,386
( 1,525 )
8日目
1,469
( 1,616 )
8日目
1,605
( 1,766 )
8日目
1,578
( 1,736 )
8日目
1,814
( 1,995 )
8日目
1,681
( 1,849 )
8日目
2,026
( 2,229 )
8日目
1,913
( 2,104 )
8日目
2,203
( 2,423 )
8日目
2,151
( 2,366 )
8日目
2,431
( 2,674 )
8日目
2,198
( 2,418 )
8日目
2,669
( 2,936 )
8日目
2,205
( 2,426 )
8日目
2,916
( 3,208 )
8日目
2,518
( 2,770 )
8日目

詳細情報

基本情報

57Φ スチール製ローラ・スチール製フレーム汎用的に富む基準タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMC57Rシャフト付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMC57Rシャフト付
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMC57Rシャフトナシ
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMS57Rシャフト付
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMS57Rシャフトナシ
ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフト付
ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフトナシ
メーカーメイキコウメイキコウメイキコウメイキコウメイキコウメイキコウ
通常価格1,177-1,054 -1,329 -1,053 -970 -921 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜7日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング