17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 許容積載質量(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 8日以内

ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフトナシ

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフトナシ 外形図

フレーム組付図

製品仕様

  • φ38
  • 汎用タイプ
  • スチール製ストレートローラ
  • 軽荷重用

製品仕様

ローラ単体型式FLB38R
ローラ寸法(外径D×肉厚t)φ38×t1.2
ローラ材質STKM12A
ローラ実寸W+4
ローラ両端ボス間長さ[min]W+10~[max]W+13
ベアリングプレスベアリング
シャフト径φ12(パイプ)
シャフト材質STKM11A
ローラ1本の許容積載質量100kg(W400の時)

型番リスト

表示件数

許容積載質量

(N)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
1176
100
10
1個
1176
150
10
1個
1176
200
10
1個
1176
250
10
1個
1176
300
10
1個
1176
350
10
1個
980
400
10
1個
980
450
10
1個
784
500
10
1個
784
550
10
1個
686
600
10
1個
686
650
10
1個
637
700
10
1個
637
750
10
1個
588
800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
966
( 1,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
921
( 1,013 )
7日目
1,095
( 1,205 )
7日目
1,101
( 1,211 )
8日目
1,190
( 1,309 )
7日目
1,282
( 1,410 )
8日目
1,225
( 1,348 )
7日目
1,329
( 1,462 )
8日目
1,376
( 1,514 )
7日目
1,453
( 1,598 )
8日目
1,592
( 1,751 )
7日目
1,536
( 1,690 )
8日目
1,538
( 1,692 )
8日目
1,487
( 1,636 )
8日目
1,652
( 1,817 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフトナシのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械部品
4
満足度:4.0
コロコン更新のため購入しました。少し納期はかかりましたが、問題無く設置することが出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフトナシ
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMC57Rシャフトナシ
ローラコンベヤ 中荷重用 ローラ単体FMS57Rシャフトナシ
AC軽荷重用ローラ φ38
AC中軽荷重用ローラ φ57
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA/CFR3SS
メーカーメイキコウメイキコウメイキコウ伊東電機伊東電機オークラ輸送機
通常価格921-1,054 -1,053 -13,558 -14,487 -948 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートモータ付モータ付スプロケット付
特性標準標準標準--標準
ローラ材質スチールスチールスチール--スチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ--なし

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング