17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高 H(mm)

    ~mm
  • 高さ(ロック) A(mm)

    ~mm
  • 高さ(アンロック) B(mm)

    ~mm
  • ストローク C(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(kg)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

台車移動防止用ストッパー(DSP型台車ストッパー)

通常単価(税別)
3,9975,574
税込単価
4,3976,131
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

台車の袖下に取付けるだけで使える優れモノのストッパー。【特長】・簡単・確実に、台車をロック&アンロック...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

台車移動防止用ストッパー(スチール製)

アームとペダルが一体であるため、長い間使用してもガタつきがない。

アームとペダルが一体であるため、長い間使用してもガタつきがない。

ペダル側のプレートに加えた切込みにより、ペダルが戻るときのつま先の挟まりが軽減。

ペダル側のプレートに加えた切込みにより、ペダルが戻るときのつま先の挟まりが軽減。

品番最大積載量
(kg)
適正取付高さ
(mm)
最低高さ
(mm)
最高高さ
(mm)
ストロ-ク
(mm)
取付座
(mm)
取付ピッチ
(mm)
質量
(kg)
DSP-10020014212515025120/12085 ~100×85~1001.4
DSP-15030020217021040120/12085 ~100×85~1001.8
DSP-20035024220024848120/12085 ~100×85~1002.0
  • 材質:​ス​チ​ー​ル
  • 製造国:韓国

型番リスト

表示件数

取付高 H

(mm)

高さ(ロック) A

(mm)

高さ(アンロック) B

(mm)

ストローク C

(mm)

最大荷重

(kg)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
142
150
125
25
200
410-3050
10
1個
202
210
170
40
300
410-3068
10
1個
242
248
200
48
350
410-3076
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,697
( 5,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,574
( 6,131 )
1日目

詳細情報

基本情報

台車の袖下に取付けるだけで使える優れモノのストッパー。
【特長】
・簡単・確実に、台車をロック&アンロック。
・安​全​靴​で​踏​み​や​す​い​よ​う​ロ​ッ​ク​ペ​ダ​ル​を​大​型​化​。​つ​ま​先​で​の​踏​み​込​み​が​容​易​。
・​各​ペ​ダ​ル​の​角​を​絞​り​加​工​で​丸​く​す​る​事​で​安​全​性​が​向​上​。​プ​レ​ー​ト​部​の​切​り​欠​き​が​安​全​靴​の​挟​ま​れ​を​防​止​。
・​ア​ー​ム​と​ロ​ッ​ク​ペ​ダ​ル​が​一​体​の​た​め​、​長​期​間​使​用​し​て​も​ガ​タ​つ​かない。
【用途】
・台車に取り付けて使用するストッパー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車移動防止用ストッパー(DSP型台車ストッパー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車移動防止用ストッパー(DSP型台車ストッパー)
台車移動防止用ストッパー(スチール製)
フロアーロック 台車のパーキングブレーキ
イージーロックシリーズ NELOCK型
イージーロックシリーズ ELOCK型
ロックストッパー(スチール製)
メーカーイノアックSAMSONGイースタン精工ユーエイキャスターユーエイキャスタートラスコ中山
通常価格3,997-7,137 -5,406 -4,2343,447 -3,519 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
材質スチールスチール-スチールスチールスチール
トッププレート F1/F2(mm)120/120-----
取付穴径 S(mm)11-----
よく一緒に購入される商品

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング