メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低始動抵抗キャスター LR-W型 車輪のみ

型番:

LR-150W-BK-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LR-150W-BK-12の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
ゴム
車輪径【範囲選択】(mm)
141~170
車輪径(mm)
150
穴径(φ)
12
車幅(mm)
35
ボス幅(mm)
53
軸受
無し
最大荷重(kg)
200
ホイル材質
ナイロン樹脂(青色)
車輪種類
低始動ゴム(黒色)
トラスココード
384-7161
RoHS?
10
-
-

商品情報

低​始​動​抵​抗​に​よ​り​取​り​回​し​が​楽

  • 低始動抵抗により取り回しが楽。
  • 作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれる。
  • 始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用。
LR-150W-BK-12

LR-150W-BK-12

寸法図

寸法図

製品仕様

  • 車輪材質:ナイロンホイール、低始動ゴム。
  • 製造国:日本。
品番許容荷重車輪径
D(mm)
車輪幅
(mm)
穴径
d(mm)
ボス幅
B(mm)
質量
(kg)
(daN)(kgf)
LR-150W-BK196200150351253ブラック0.47

型番リスト

表示件数
型番
LR-150W-BK-12
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,881
( 2,069 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

始動抵抗が低く、取り回しが楽に!
【特長】
・作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれる
・始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低始動抵抗キャスター LR-W型 車輪のみの型番LR-150W-BK-12のページです。 型番LR-150W-BK-12に関する仕様情報を記載しております。
低始動抵抗キャスター LR-W型 車輪のみのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
メンテナンス
4
満足度:4.0
台車の修理に使用しました。 当日発送で、納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低始動抵抗キャスター LR-W型 車輪のみ
エラスマー重荷重用低始動車輪
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
SV型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)
SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪
SHV型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)
メーカーイノアックイノアック東正車輛岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格1,88113,8997876,3876,6617,856
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目6日目5日目5日目
車輪タイプ外輪+ホイール一体型一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴム樹脂フェノール樹脂ゴムゴムゴム
車輪径【範囲選択】(mm)141~170141~170-171~230171~230171~230
車輪径(mm)15015050200200200
穴径(φ)122010.2202020
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング