17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

中荷重用キャスター P-W型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 車輪のみ

通常単価(税別)
1,42814,411
税込単価
1,57115,852
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

プレート式キャスター“ログラン”(プレス製ウレタン車)。【特長】・ゴ​ム​車​輪​に​比​べ​、​重​...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

材質

  • 車輪:ログラン(ウレタン)
  • 芯金:鋼板
 
P-W型車輪

外観

規格表

品番許容荷重車輪径
D(mm)
車輪幅
(mm)
ボス幅
B(mm)
穴径
d(mm)
質量
(kg)
(daN)(kgf)
P-75W117.6120753235100.28
P-100W176.41801003242120.45
P-130W245.02501303552200.75
P-150W294.03001503855201.12
P-200W392.04002004255201.88
P-250W490.05002505064253.30

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最大荷重

(kg)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
~75
75
10
32
35
120
384-7403
10
1個
76~100
100
12
32
42
180
384-7209
10
1個
101~140
130
20
35
52
250
384-7241
10
1個
141~170
150
20
38
55
300
384-7284
10
1個
171~230
200
20
42
55
400
384-7322
10
1個
231~
250
25
50
64
500
384-7365
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428
( 1,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,647
( 1,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,189
( 3,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,188
( 3,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,177
( 4,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,411
( 15,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

プレート式キャスター“ログラン”(プレス製ウレタン車)。
【特長】
・ゴ​ム​車​輪​に​比​べ​、​重​荷​重​の​使​用​に​適​する​。
​・床​面​を​汚​さ​ず​、​美​観​保​持​が​可能。
​・耐​摩​耗​性​に​優​れ​る。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター P-W型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 車輪のみのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
台車のキャスター交換
5
満足度:5.0
ゴムキャスターが劣化し、ヒビ割れたので、車輪のみ交換しました。ゴムは柔らかく形状変化が激しいので、今回はウレタンを選定。...もっと読む
0人が参考にしています。
リフターのタイヤに
5
満足度:5.0
純正品がボロボロになり調べたら高かったので近いサイズのこれを購入。カラーを付けて調整したが純正品の一割程度の価格なのでよ...もっと読む
0人が参考にしています。
補修用
5
満足度:5.0
使用中の同製品が老朽化の為,交換用に購入.すぐに出荷されました.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用キャスター P-W型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 車輪のみ
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
低始動抵抗キャスター LR-W型 車輪のみ
TR-AW型 アルミ芯金タイプ 車輪のみ
エラスマー重荷重用低始動車輪
専用 Wシリーズ用車輪 中荷重用ウレタン車輪W-UB ゴールドキャスター
メーカーイノアックイノアックイノアックイノアックイノアック東正車輛
通常価格1,428-939 -1,8816,897 -13,8991,497 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール
車輪材質ログラン(ウレタン)ゴムゴムゴム樹脂ウレタン
軸受有り有り無し無し無し有り
ホイル材質鋼板-ナイロン樹脂(青色)アルミエストラマー一体-

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング