メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低始動抵抗キャスター LR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付

通常単価(税別)
3,038
税込単価
3,342
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】始動抵抗が低く、取りまわしが楽です。中荷重用、プレート式固定。【製品仕様】芯金:ナイロン樹脂、...

詳細を確認

型番:

LR-150WK-BK-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR-150WK-BK-12の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
鋼板製
取付高さ【範囲選択】(mm)
170.1~200
取付高 H(mm)
191
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径(φ)
150
車輪材質
ゴム
ストッパ
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
75(80)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
75~79.9
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
75(80)
取付穴種類
長穴
最大荷重(daN)
196
荷重区分
中荷重
トッププレート F1(mm)
102
トッププレート F2(mm)
102
フォーク幅 b(mm)
55
タイヤ幅 R(mm)
35
トラスココード
384-7195
RoHS?
10

商品情報

外形図

低始動抵抗キャスター LR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付 外形図

製品仕様

材質

  • 芯金:ナイロン樹脂
  • 金具:鋼板

規格表

型番車輪径ホイル
材質
タイヤ
取付高金具高トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
フォーク
シャフト
最大荷重
DRH'HF1/F2P1/P2
(P1'/P2')
SbdNkg
LR-150WK-BK-12150ナイロン樹脂
(青色)
35191118108/11580/80
(75/75)
115512/M101,960200

型番リスト

表示件数
型番
LR-150WK-BK-12
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,038
( 3,342 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】始動抵抗が低く、取りまわしが楽です。中荷重用、プレート式固定。【製品仕様】芯金:ナイロン樹脂、金具:鋼板

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】 画像

    ミスミ

    ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】

    耐食性、耐熱性、低温特性に優れた性質を持つステンレス鋼管を使用した配管のことで、『ステンレス鋼』は厨房機器、食品・酪農工業はもちろん医療器具に至るまで、最も衛生的な材料として普及しています。 他にも機械構造用、建築構造用、配管用、ボイラ・熱交換器用など様々な用途で使われています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低始動抵抗キャスター LR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付の型番LR-150WK-BK-12のページです。 型番LR-150WK-BK-12に関する仕様情報を記載しております。
低始動抵抗キャスター LR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低始動抵抗キャスター LR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付
高荷重用キャスター FP-FNWK型 フェノール車輪付タイプ 固定金具付
低床キャスター
高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付
重量用アジャスター付キャスター AF型 プレートタイプ
ナイロンキャスター(ステンレス金具) 固定
メーカーイノアックイノアック東信製作所イノアックスガツネ工業SAMSONG
通常価格3,0381,1498471,7235,997 -1,847
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式固定樹脂プレート式自在プレートタイプ 自在車 / アジャスター付プレート式固定
金具材質鋼板製鋼板製PA6鋼板製スチールステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~20050.1~70~5050.1~7070.1~100100.1~130
取付高 H(mm)191682168-129
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.00~35.00140.01~220.00220.01~320.0080.01~140.00

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング