メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

牽引台車用キャスター TRS-AWJB型 アルミ芯金タイプ ストッパー付 旋回金具付 サイレント

型番:

TRS-150AWJB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRS-150AWJBの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
鋼板製
取付高さ【範囲選択】(mm)
170.1~200
取付高 H(mm)
198
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
125.1~160
車輪径(φ)
150
車輪材質
ゴム
ストッパ
回転ストッパ付
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
85~99.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
90
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
80~99.9
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
90
取付穴種類
長穴
最大荷重(daN)
196
特性
静音
トッププレート F1(mm)
120
トッププレート F2(mm)
120
偏芯 G(mm)
45
フォーク幅 b(mm)
56
トラスココード
384-7578
RoHS?
10

商品情報

外形図

牽引台車用キャスター TRS-AWJB型 アルミ芯金タイプ ストッパー付 旋回金具付 サイレント 外形図

製品仕様

材質

  • 車輪:ゴム
  • 芯金:アルミ
  • 金具:鋼板

規格表

型番車輪径取付高金具高トップ
プレート
取付穴
ピッチ※1
取付穴径フォーク
※2
偏芯シャフト
最大荷重
DH'HF1/F2P1/P2SbGdNkg
TRS-150AWJB150198123120/12090/9011.55645201,960200

※ 1 在庫なくなり次第、取付穴ピッチは「95/95(87/87)」に変更になります。
※ 2 有効フォーク幅(ブレーキの板厚をプラスし59mm)

型番リスト

表示件数
型番
TRS-150AWJB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,541
( 9,395 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて錆びないアルミ芯金「サイレントシリーズ」

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】 画像

    ミスミ

    ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】

    耐食性、耐熱性、低温特性に優れた性質を持つステンレス鋼管を使用した配管のことで、『ステンレス鋼』は厨房機器、食品・酪農工業はもちろん医療器具に至るまで、最も衛生的な材料として普及しています。 他にも機械構造用、建築構造用、配管用、ボイラ・熱交換器用など様々な用途で使われています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牽引台車用キャスター TRS-AWJB型 アルミ芯金タイプ ストッパー付 旋回金具付 サイレントの型番TRS-150AWJBのページです。 型番TRS-150AWJBに関する仕様情報を記載しております。
牽引台車用キャスター TRS-AWJB型 アルミ芯金タイプ ストッパー付 旋回金具付 サイレントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牽引台車用キャスター TRS-AWJB型 アルミ芯金タイプ ストッパー付 旋回金具付 サイレント
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在
メーカーイノアックユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格8,54113,16614,52411,96913,04912,843
通常出荷日在庫品1日目25日目25日目25日目1日目25日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質鋼板製スチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200200.1~250200.1~250200.1~250200.1~250200.1~250
取付高 H(mm)198250250250250250
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00220.01~320.00320.01~485.00220.01~320.00320.01~485.00320.01~485.00

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング