17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

中荷重用キャスター GR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中荷重用キャスター G-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 外形図

製品仕様

  • 芯金:鋼板
  • 金具:鋼板

規格表

商品特長詳細

使用車輪:GR-W

中荷重用キャスター G-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 商品特長詳細
φ250、φ300はホイル外観が異なります。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

最大荷重

(daN)

トッププレート F1

(mm)

トッププレート F2

(mm)

偏芯 G

(mm)

フォーク幅 b

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
70.1~100
100
35.01~80.00
70.1~95
75
55~64.9
63
60~64.9
63
丸穴
78.4
81
81
23.5
36
384-7136
10
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
65~74.9
70(73)
65~74.9
70(73)
長穴
117.6
95
95
35
43
384-6938
10
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
75~79.9
79(82)
75~79.9
79(82)
長穴
176.4
105
105
40
52
384-6971
10
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
85~99.9
87(93)
80~99.9
87(93)
長穴
196
120
120
45
56
384-7012
10
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
100~
105(112)
100~
105(112)
長穴
245
140
140
58
56
384-7055
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,019
( 2,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,208
( 2,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,291
( 3,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,351
( 3,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,029
( 5,532 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る「ゴム車輪シリーズ」

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター GR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
台車用
5
満足度:5.0
台車の車輪のゴムが取れたので交換の為購入しました。安く交換出来て良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用キャスター GR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付
中荷重用キャスター GR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付
中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付
中荷重用キャスター P-WJ型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付
高荷重用キャスター FP-WJ型 ナイロン車輪付タイプ 旋回金具付
一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付
メーカーイノアックイノアックイノアックイノアックイノアックナンシン
通常価格2,019-1,313 -2,573 -2,522 -1,757 -718 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在差し込み式
金具材質鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製スチール
車輪材質ゴムゴムゴムログラン(ウレタン)強化ナイロンゴム
ストッパなしなしダブルストッパ付(回転+旋回)なしなし回転ストッパ付
荷重区分中荷重中荷重中荷重中荷重重荷重軽荷重
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング