17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

中荷重用キャスター GR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中荷重用キャスター G-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付 外形図

製品仕様

  • 芯金:鋼板
  • 金具:鋼板

規格表

中荷重用キャスター G-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付 規格表

商品特長詳細

使用車輪:GR-W

中荷重用キャスター G-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付 商品特長詳細
φ250、φ300はホイル外観が異なります。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

最大荷重

(daN)

トッププレート F1

(mm)

トッププレート F2

(mm)

偏芯 G

(mm)

フォーク幅 b

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
70.1~100
100
35.01~80.00
70.1~95
75
55~64.9
63
40~49.9
40
丸穴
78.4
95
72
23.5
36
384-7152
10
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
80~84.9
80(75)
40~49.9
45(40)
長穴
117.6
115
80
35
43
384-6954
10
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
100~
100(95)
50~59.9
56(53)
長穴
176.4
137
93
40
52
384-6997
10
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
100~
100(95)
50~59.9
56(53)
長穴
196
137
93
45
56
384-7039
10
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
100~
112(107)
60~64.9
63(60)
丸穴
245
151
102
58
56
384-7071
10
1個
250.1~
305
320.01~485.00
160.1~250
250
100~
140
80~99.9
80
丸穴
333.2
200
140
71
90
384-7110
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,313
( 1,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,649
( 1,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,283
( 4,711 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,468
( 13,715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る「ゴム車輪シリーズ」

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター GR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
台車の車輪
5
満足度:5.0
台車の車輪のゴムが剥がれてしまい交換用に購入しました。メーカーの部品より安く買えて良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用キャスター GR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付
中荷重用キャスター GR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付
中荷重用キャスター P-WK型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 固定金具付
中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付
高荷重用キャスター FP-WK型 ナイロン車輪付タイプ 固定金具付
一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付
メーカーイノアックイノアックイノアックイノアックイノアックナンシン
通常価格1,313-2,019 -2,189 -2,573 -1,210 -680 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定差し込み式
金具材質鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製鋼板製スチール
車輪材質ゴムゴムログラン(ウレタン)ゴム強化ナイロンゴム
ストッパなしなしなしダブルストッパ付(回転+旋回)なし回転ストッパ付
荷重区分中荷重中荷重中荷重中荷重重荷重軽荷重

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング