メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアーマジック(自己粘着気泡シート)

型番:

60AM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60AMの仕様・寸法情報

材質
スポンジ
グレード・種類
[ポリエチレンスポンジ] 発泡ポリエチレン
シール有無
シール無
厚み(mm)
4
幅(mm)
600
長さ(mm)
2000
トラスココード
215-4668
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60AM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
538
( 592 )
1日目

詳細情報

基本情報

テープ類を必要としない自己粘着の「のり」です。・指で押さえるとくっつき、ワンタッチの梱包材として使われています。
・材質:スポンジ・グレード,種類:発泡ポリエチレン・シール有無:シール無・厚み:4
・幅:600
・長さ:2000

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマジック(自己粘着気泡シート)の型番60AMのページです。 型番60AMに関する仕様情報を記載しております。
エアーマジック(自己粘着気泡シート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーマジック(自己粘着気泡シート)
セルダンパー BFシリーズ
オームフレックス EASシリーズ
ナイロンハードスポンジ
ウレタンフォーム波型 PUF
エプトシーラ ST付き
メーカーイノアックイノアックイノアックトラスコ中山和気産業八幡ねじ
通常価格5386,740 -3,657 -1,5902,162 -903
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目〜4日目
材質スポンジスポンジスポンジスポンジスポンジゴム
グレード・種類発泡ポリエチレン発泡ウレタン発泡ウレタンウレタンスポンジウレタンフォームEPDM
シール有無シール無シール無シール無シール無シール無シートなし
厚み(mm)451035305
幅(mm)6005001000115400300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング