メカニカル部品技術窓口
【特長】・コンパクトかつ重荷重を特長とし、耐久性に優れた ISB 独自の車輪となります。・主にターンテ...
詳細を確認
SW-50-I

SW-70-I

SW-80-I

SW-100-I

SW-130-I

SW-150-I

SW-180-I

SW-225-I

SW-250-I
スチール製
上下両用
| 型番 | 自重 | 使用荷重 | 車輪頭部 | 車輪本体 |
|---|---|---|---|---|
| SW-50-I | 1.1kg/10.8N/2.4lbs | 100kgf/980N/221lbf | S45C(焼入) | FC250 |
| SW-70-I | 2.3kg/22.5N/5.1lbs | 250kgf/2,450N/551lbf | S45C(焼入) | FC250 |
| SW-80-I | 3.8kg/37.3N/8.4lbs | 400kgf/3,920N/882lbf | S45C | FC250 |
| SW-100-I | 7.6kg/74.5N/16.8lbs | 600kgf/5,880N/1,323lbf | S45C | FC250 |
| SW-130-I | 13.5kg/132.4N/29.8lbs | 1,200kgf/11,800N/2,646lbf | S45C | FC250 |
| SW-150-I | 17.4kg/170.6N/38.4lbs | 1,500kgf/14,700N/3,308lbf | S45C | FC250 |
| SW-180-I | 23.5kg/230.4N/51.8lbs | 2,000kgf/19,600N/4,410lbf | S45C | FC250 |
| SW-225-I | 50kg/490N/110lbs | 2,500kgf/24,500N/5,513lbf | S45C(焼入) | FC250 |
| SW-250-I | 80kg/784N/176lbs | 5,000kgf/49,000N/11,025lbf | S45C(焼入) | FC250 |
【特長】
・コンパクトかつ重荷重を特長とし、耐久性に優れた ISB 独自の車輪となります。
・主にターンテーブル外周車輪に使用されています。
・車輪頭部は、機種により焼き入れの有無がございます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

タキゲン製造
ボール キャスター K-142
4通常価格(税別):502円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ボールローラ 切削ねじ付きタイプ
5通常価格(税別):1,210円~