メカニカル部品技術窓口
【使用例】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。

IK-19

IK-22

IK-25

IK-38

IK-51

IK-76

IK-100

IK-127
| 型番 | ボールサイズ | 自重 | 使用荷重 | 本体 | メインボール | サブボール | キャップ | ボール受け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK-19 | φ3/4"(19.05mm) | 0.37kg/3.63N/0.82lbs | 60kgf/588N/132lbf | FC250 | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
| IK-22 | φ7/8"(22.23mm) | 0.5kg/4.9N/1.1lbs | 90kgf/882N/198lbf | FC250 | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
| IK-25 | φ1"(25.4mm) | 0.9kg/8.82N/2lbs | 120kgf/1,180N/265lbf | FC250 | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
| IK-38 | φ1-1/2"(38.1mm) | 2.9kg/28.4N/6.4lbs | 250kgf/2,450N/551lbf | FC250 | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
| IK-51 | φ2"(50.8mm) | 5.5kg/53.9N/12lbs | 350kgf/3,430N/772lbf | FC250 | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
| IK-76 | φ3"(76.2mm) | 19.6kg/194N/44lbs | 550kgf/5,390N/1,213lbf | FC250 | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
| IK-100 | φ4"(101.6mm) | 30kg/294N/66lbs | 700kgf/6,860N/1,544lbf | FC250 | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
| IK-127 | φ5"(127mm) | 50kg/490N/110lbs | 900kgf/8,820N/1,985lbf | FC250 | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~

ミスミ
ボールローラユニット
5通常価格(税別):7,980円~

ミスミ
プランジャー機能付ボールローラ 圧入タイプ/おねじタイプ
0通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~